MD 7XXP-11-88IO3-K030
Distributeur
| Courant total | 10 A |
| Tension nominale d'entrée UN | 24 V CC |
| Organe de commutation | PNP |
| Type de connexion | Câble |
| Fonction | Liaison à la commande |
| Longueur de câble | 3.000 mm |
| Nombre de brins | 3 pièce(s) |
| Couleur de la gaine | Gris |
| Sans silicone | Non |
| Modèle de câble | Câble de raccordement (ouvert d'un côté) |
| Diamètre (extérieur) du câble | 8,6 mm |
| Longueur de câble | 3.000 mm |
| Matériau de gaine | PUR |
| Possibilité d'utilisation sur chaîne d'entraînement | Oui |
| Vitesse d'avance | 2 m/s max. pour une longueur de déplacement horiz. de 5 m et une accélération max. de 10 m/s² |
| Résistance de la gaine extérieure | Résistance à l'hydrolyse et aux microbes, bonne résistance aux produits chimiques, à l'huile et à l'essence selon VDE 0472 Partie 803 Test B, ignifuge selon UL 1581 VW1 / CSA FT1 / CEI 60332-1, CEI 60332-2-2 |
| Nombre de connexions | 8 pièce(s) |
| Taille du filetage | M8 |
| Nombre de pôles | 3 pôles |
| Codage | Codage A |
| Type | Prise femelle |
| Matériau | Plastique |
| Matériau du joint torique d'étanchéité | TPU |
| Matériau des contacts | Doré |
| Courant de service par contact | 2 A |
| Forme | Cubique |
| Dimensions (l x H x L) | 30 mm x 35 mm x 132 mm |
| Matériau du boîtier | Plastique |
| Poids net | 490 g |
| Couple de serrage des vis | 0,4 N·m |
| Flexions répétées | 2.000.000 pièce(s) |
| Rayon de courbure pour pose flexible, min. | Au moins 12 x le diamètre du câble |
| Type d'affichage | LED |
| Température ambiante, fonctionnement | -5 ... 70 °C |
| Indice de protection | IP 65 IP 67 |
| Homologations | c UL US |
| Numéro de tarif douanier | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
| ECLASS 8.0 | 27279219 |
| ECLASS 9.0 | 27440108 |
| ECLASS 10.0 | 27440108 |
| ECLASS 11.0 | 27440108 |
| ECLASS 12.0 | 27440108 |
| ECLASS 13.0 | 27440108 |
| ECLASS 14.0 | 27440108 |
| ETIM 5.0 | EC002585 |
| ETIM 6.0 | EC002585 |
| ETIM 7.0 | EC002585 |
| ETIM 8.0 | EC002585 |
| ETIM 9.0 | EC002585 |