MSI-mxE/Rx2

Relais de sécurité

Réf. produit : 549984

Icon
Article succédant

Bonjour, nous serons heureux de vous aider.

Nous sommes à votre entière disposition pour vous aider à trouver facilement et rapidement une alternative adaptée à vos besoins.


N'hésitez pas à nous contacter : Contact

Série MSI-m
Fonctions Avertissement en cas de témoins lumineux d'inhibition défectueux
Blocage démarrage/redémarrage (RES), à sélectionner
Compteur de cycles pour l'entretien préventif
Contact de rupture secondaire SSD - sortie
Contrôle des contacteurs dynamique (EDM)
Contrôle des contacteurs statique (EDM)
Contrôle temporel d'inhibition (à sélectionner/désélectionner)
Inhibition double parallèle sur deux secteurs
Inhibition parallèle
Inhibition séquentielle
Interface de diagnostic PC
Sortie de signalisation, erreur système
Sortie de signalisation, inhibition
Surveillance des courts-circuits transversaux
Type 4, CEI/EN 61496
SIL 3, CEI 61508
SILCL 3, CEI/EN 62061
Niveau de performance (PL) e, EN ISO 13849-1
PFHD, nop = 4800 0,000000016 par heure
PFHD, nop = 28800 0,000000038 par heure
PFHD, nop = 86400 0,000000095 par heure
Durée d'utilisation 20 années, EN ISO 13849-1
Catégorie Jusqu'à 4 (selon la catégorie du dispositif de protection placé en amont), EN ISO 13849
B10d pour DC1 (charge ohmique) 2.500.000 nombre de cycles, (60 % max. de courant de commutation)
B10d pour AC1 (charge ohmique) 2.500.000 nombre de cycles, (60 % max. de courant de commutation)
B10d pour DC13 (charge inductive) 2.500.000 nombre de cycles, (60 % max. de courant de commutation)
B10d pour AC15 (charge inductive) 2.500.000 nombre de cycles, (60 % max. de courant de commutation)
B10d, charge faible 20.000.000 nombre de cycles
Nombre de sorties de commutation de sécurité (OSSD) 3 pièce(s)
Nombre de sorties de commutation de sécurité secondaires 1 pièce(s)
Type Sortie de commutation de sécurité OSSD, Sortie de commutation de sécurité secondaire SSD
Type de tension CA/CC
Organe de commutation Relais, Contact NO
Organe de commutation Relais, Contact NO
Organe de commutation Relais, Contact NO
Organe de commutation Relais, Contact NF
Type de tension CA/CC
Capteurs de sécurité raccordables (AOPD) Jusqu'à 2 AOPD de type 4, type 3 ou jusqu'à 4 AOPD de type 2
Dispositifs de sécurité électromécaniques raccordables Appareils de commande d'arrêt d'urgence, à 1 ou 2 canaux
Interrupteurs de sécurité
Type de connexion Borne
Type de borne Borne à vis
Forme Cubique
Dimensions (l x H x L) 70 mm x 99 mm x 113,6 mm
Poids net 370 g
Couleur du boîtier Gris
Nombre d'AOPD raccordables, type 2, catégorie 2 4 pièce(s)
Nombre d'AOPD raccordables, type 4, catégorie 4 2 pièce(s)
Nombre d'interrupteurs de sécurité raccordables supplémentaires, catégorie 4 2
Indice de protection IP 20
Brevets américains US 6,418,546 B
Numéro de tarif douanier 85371098
ECLASS 5.1.4 27371800
ECLASS 8.0 27371819
ECLASS 9.0 27371819
ECLASS 10.0 27371819
ECLASS 11.0 27371819
ECLASS 12.0 27371819
ECLASS 13.0 27371819
ECLASS 14.0 27371819
ETIM 5.0 EC001449
ETIM 6.0 EC001449
ETIM 7.0 EC001449
ETIM 8.0 EC001449
ETIM 9.0 EC001449
Modèle CAO 3D - MSI-mxE/Rx2 - zip
Macro EPLAN - edz
Logiciel de configuration / diagnostic - V 1.40 - zip
Manuel d'utilisation - pdf
Complément au manuel d'utilisation - pdf
Brochure produit - pdf
Prospectus produit - pdf
Description du logiciel - pdf
Déclaration de conformité CE - pdf
Certificat - pdf