P30-V1-B-DV
Témoin lumineux
Bonjour, nous serons heureux de vous aider.
Nous sommes à votre entière disposition pour vous aider à trouver facilement et rapidement une alternative adaptée à vos besoins.
N'hésitez pas à nous contacter : Contact
Type de signalisation | Optique |
Durée de vie | > 100.000 h |
Tension d'alimentation UN | 24 V, CA/CC, 10 % |
Consommation, max. | 30 mA |
Type de connexion | Borne |
Forme | Cylindrique |
Dimensions (Ø x L) | 30 mm x 66 mm |
Longueur à l'état monté | 18 mm |
Matériau du boîtier | Plastique |
Poids net | 31 g |
Couleur du boîtier | Noir |
Type de fixation, côté installation | Dans alésages de Ø 22,5 mm |
Type d'agent lumineux | LED/24V |
Éclairage de calotte | Demi |
Affichage des couleurs de calotte | 1 ou 2 couleurs visibles |
Séquence de signalisation | Lumière permanente |
Couleur de calotte | Rouge, vert |
Angle de rayonnement | 360° |
Température ambiante, fonctionnement | -25 ... 50 °C |
Indice de protection | IP 65 |
Homologations | c UL US |
Numéro de tarif douanier | 85318070 |
ECLASS 5.1.4 | 27371220 |
ECLASS 8.0 | 27371220 |
ECLASS 9.0 | 27371223 |
ECLASS 10.0 | 27371220 |
ECLASS 11.0 | 27371220 |
ETIM 5.0 | EC000232 |
ETIM 6.0 | EC000232 |
ETIM 7.0 | EC000232 |