PRK 25B/66.1-S12

Reflex sur réflecteur polarisé

Réf. produit : 50104230

Icon Icon Icon
Liste de résultats : 2 produits trouvés
PRK25C/2N-M12
Reflex sur réflecteur polarisé
Numéro d’article : 50134283
  • Série: 25C
  • Principe de fonctionnement: Principe de réflexion
  • Portée de fonctionnement, max.: 0,05 ... 10 m
  • Forme: Cubique
Numéro d’article : 50134283

Disponible immédiatement

PRK25C/4P-M12
Reflex sur réflecteur polarisé
Numéro d’article : 50134279
  • Série: 25C
  • Principe de fonctionnement: Principe de réflexion
  • Portée de fonctionnement, max.: 0,05 ... 10 m
  • Forme: Cubique
Numéro d’article : 50134279

Disponible immédiatement

Série 25B
Principe de fonctionnement Principe de réflexion
Portée de fonctionnement 0,08 ... 8 m (portée garantie)
Portée limite 0,05 ... 10 m (portée typique)
Source lumineuse LED, Rouge
Longueur d'onde 620 nm
Forme du signal d'émission Pulsé
Protection E/S Protection contre l'inversion de polarité
Protection contre les courts-circuits
Tension d'alimentation UN 10 ... 30 V, CC
Ondulation résiduelle 0 ... 15 %, d'UN
Consommation 0 ... 20 mA
Nombre de sorties de commutation numériques 2 pièce(s)
Type Sortie de commutation numérique
Organe de commutation Transistor, Symétrique
Principe de commutation À commutation claire (PNP)/foncée (NPN)
Organe de commutation Transistor, Symétrique
Principe de commutation À commutation foncée (PNP)/claire (NPN)
Fréquence de commutation 500 Hz
Temps de réaction 1 ms
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
Dimensions (l x H x L) 15 mm x 38,9 mm x 28,7 mm
Matériau du boîtier Plastique
Boîtier en plastique PC-ABS
Matériau de la fenêtre optique Plastique / PMMA
Poids net 15 g
Couleur du boîtier Rouge
Type de fixation Fixation traversante
Par pièce de fixation en option
Type d'affichage LED
Nombre de LED 2 pièce(s)
Éléments de commande Potentiomètre 270°
Température ambiante, fonctionnement -30 ... 55 °C
Température ambiante, stockage -30 ... 60 °C
Indice de protection IP 66
IP 67
Classe de protection II
Homologations c UL US
Normes de référence CEI 60947-5-2
Numéro de tarif douanier 85365019
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
Modèle CAO 3D - zip
Fiche technique - pdf
Déclaration de conformité CE - pdf
Déclaration de conformité UKCA - pdf
Certificat - ECOLAB - pdf