PRK 3B/66,200-S8

Reflex sur réflecteur polarisé

Réf. produit : 50104695

Icon Icon
Liste de résultats : 1 produits trouvés
PRK3C/6G-200-M8
Reflex sur réflecteur polarisé
Numéro d’article : 50137157
  • Série: 3C
  • Principe de fonctionnement: Principe de réflexion
  • Portée de fonctionnement, max.: 0,1 ... 5 m
  • Forme: Cubique
Numéro d’article : 50137157

Délais de livraison d'env. 14 jours ouvrables
Série 3B
Principe de fonctionnement Principe de réflexion
Portée de fonctionnement 0,02 ... 5 m (portée garantie)
Portée limite 0,02 ... 6 m (portée typique)
Parcours du faisceau Divergent
Source lumineuse LED, Rouge
Longueur d'onde 620 nm
Forme du signal d'émission Pulsé
Groupe de LED 2
Type de géométrie du spot lumineux Rectangulaire
Protection E/S Protection contre l'inversion de polarité
Protection contre les courts-circuits
Tension d'alimentation UN 10 ... 30 V, CC
Consommation, max. 14 mA
Ondulation résiduelle 0 ... 15 %, d'UN
Consommation 0 ... 14 mA
Nombre de sorties de commutation numériques 2 pièce(s)
Type Sortie de commutation numérique
Organe de commutation Transistor, Symétrique
Principe de commutation À commutation claire (PNP)/foncée (NPN)
Organe de commutation Transistor, Symétrique
Principe de commutation À commutation foncée (PNP)/claire (NPN)
Fréquence de commutation 1.000 Hz
Temps de réaction 0,5 ms
Temps d'initialisation 300 ms
Nombre de connexions 1 pièce(s)
Fonction Alimentation en tension
Signal OUT
Type de connexion Câble à connecteur rond
Longueur de câble 200 mm
Matériau de gaine PUR
Couleur de câble Noir
Section des brins 0,2 mm²
Taille du filetage M8
Type Prise mâle
Matériau Métallique
Nombre de pôles 4 pôles
Dimensions (l x H x L) 11 mm x 32 mm x 17 mm
Matériau du boîtier Plastique
Boîtier en plastique PC-ABS
Matériau de la fenêtre optique Plastique / PMMA
Poids net 20 g
Couleur du boîtier Rouge, RAL 3000
Type de fixation Fixation traversante
Type d'affichage LED
Nombre de LED 2 pièce(s)
Température ambiante, fonctionnement -30 ... 55 °C
Température ambiante, stockage -30 ... 70 °C
Indice de protection IP 67
Classe de protection III
Homologations c UL US
Normes de référence CEI 60947-5-2
Numéro de tarif douanier 85365019
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
Modèle CAO 3D - zip
Fiche technique - pdf
Déclaration de conformité CE - pdf
Certificat - ECOLAB - pdf