Capteurs pour la mesure de distance de grande exactitude
Ces capteurs optiques de distance définissent des critères en termes de précision et de facilité d’utilisation avec une mise en service rapide, et ce, pour une solution économique. La haute résolution et la grande exactitude sont obtenues grâce à la mesure par triangulation en zone proche, où la distance est déterminée au moyen de l’angle. Grâce à cette haute résolution, ces capteurs sont parfaitement adaptés à la mesure d’objets et au contrôle de la qualité. Ils permettent une mesure précise, même dans des conditions difficiles telles que les objets brillants. Certains modèles disposent d’un écran. Une fois rattachés à des interfaces numériques, les capteurs de distance peuvent démontrer leur potentiel en termes de précision.
Récapitulatif
Liste d'articles
Liste d'articles
Sélecteur de produit
Filtre
Liste de résultats : 26 produits trouvés
ODS9L1.8/L6X-1050,200-M12
Capteur optique de distance
Numéro d’article :
50151569
- Plage de mesure, max.: 50 ... 1.050 mm
- Interface: IO-Link
- Connexion: Câble à connecteur rond, M12
ODS9L2.8/LAK-1050-M12
Capteur optique de distance
Numéro d’article :
50151568
- Plage de mesure, max.: 50 ... 1.050 mm
- Sortie analogique: Sortie analogique, Configurable, réglage d'usine :...
- Interface: IO-Link
- Connexion: Connecteur rond, M12
ODS9L1.8/LAK-650-M12
Capteur optique de distance
Numéro d’article :
50147809
- Plage de mesure, max.: 50 ... 650 mm
- Sortie analogique: Sortie analogique, Configurable, réglage d'usine :...
- Interface: IO-Link
- Connexion: Connecteur rond, M12
ODS9L2.8/L6X-1050-M12
Capteur optique de distance
Numéro d’article :
50147694
- Plage de mesure, max.: 50 ... 1.050 mm
- Interface: IO-Link
- Connexion: Connecteur rond, M12
ODS9L1.8/LAK-1050-M12
Capteur optique de distance
Numéro d’article :
50146971
- Plage de mesure, max.: 50 ... 1.050 mm
- Sortie analogique: Sortie analogique, Configurable, réglage d'usine :...
- Interface: IO-Link
- Connexion: Connecteur rond, M12
ODS9L1.8/LAK-100-M12
Capteur optique de distance
Numéro d’article :
50146442
- Plage de mesure, max.: 50 ... 100 mm
- Sortie analogique: Sortie analogique, Configurable, réglage d'usine :...
- Interface: IO-Link
- Connexion: Connecteur rond, M12
ODS9L2.8/LKA.02-450-M12
Capteur optique de distance
Numéro d’article :
50142241
- Plage de mesure, max.: 50 ... 450 mm
- Sortie analogique: Sortie analogique, Tension
- Interface: IO-Link
- Connexion: Connecteur rond, M12
ODS9L2.8/LAK.P-450-M12
Capteur optique de distance
Numéro d’article :
50141870
- Plage de mesure, max.: 50 ... 450 mm
- Sortie analogique: Sortie analogique, Configurable, réglage d'usine :...
- Interface: IO-Link
- Connexion: Connecteur rond, M12
ODS9L1.8/LAK-450-M12
Capteur optique de distance
Numéro d’article :
50141322
- Plage de mesure, max.: 50 ... 450 mm
- Sortie analogique: Sortie analogique, Configurable, réglage d'usine :...
- Interface: IO-Link
- Connexion: Connecteur rond, M12
ODS9L2.8/LQZ-650-M12
Capteur optique de distance
Numéro d’article :
50138330
- Plage de mesure, max.: 50 ... 650 mm
- Interface: RS 485, IO-Link
- Connexion: Connecteur rond, M12
ODS9L2.8/LQZ-450-M12
Capteur optique de distance
Numéro d’article :
50138329
- Plage de mesure, max.: 50 ... 450 mm
- Interface: RS 485, IO-Link
- Connexion: Connecteur rond, M12
ODS9L2.8/LQZ-100-M12
Capteur optique de distance
Numéro d’article :
50138328
- Plage de mesure, max.: 50 ... 100 mm
- Interface: RS 485, IO-Link
- Connexion: Connecteur rond, M12
Données d'article du : 07/10/2026