Pour les applications rapides et transparentes
Ces rideaux mesurants disposent d’interfaces intégrées et les sorties de prise inédites permettent de garantir un suivi des objets sans faille. Ils présentent des portées allant jusqu’à 8 m et un cycle de mesure unique de 10 μs par faisceau. En outre, des objets même transparents sont détectés avec fiabilité jusqu’à 3,5 m. Boîtier métallique robuste pour l’utilisation en environnement industriel difficile. Raccordement par connecteur M12 pour une installation rapide.
Récapitulatif
Liste d'articles
Liste d'articles
Sélecteur de produit
Filtre
Liste de résultats : 187 produits trouvés
Produit combiné
CML730i-T10-480.A-M12
Émetteur de barrière immatérielle
Numéro d’article :
50117787
- Portée de fonctionnement, max.: 0,3 ... 9,5 m
- Profondeur de mesure: 480 mm
- Intervalle entre les faisceaux: 10 mm
CML730i-R10-480.A/CN-M12
Récepteur de barrière immatérielle
Numéro d’article :
50117788
- Profondeur de mesure: 480 mm
- Intervalle entre les faisceaux: 10 mm
- Interface: CANopen
Produit combiné
CML730i-T10-1920.R-M12
Émetteur de barrière immatérielle
Numéro d’article :
50117911
- Portée de fonctionnement, max.: 0,3 ... 9,5 m
- Profondeur de mesure: 1.920 mm
- Intervalle entre les faisceaux: 10 mm
CML730i-R10-1920.R/L-M12
Récepteur de barrière immatérielle
Numéro d’article :
50117936
- Profondeur de mesure: 1.920 mm
- Intervalle entre les faisceaux: 10 mm
- Interface: IO-Link
Produit combiné
CML730i-T10-1920.A-M12
Émetteur de barrière immatérielle
Numéro d’article :
50118077
- Portée de fonctionnement, max.: 0,3 ... 9,5 m
- Profondeur de mesure: 1.920 mm
- Intervalle entre les faisceaux: 10 mm
CML730i-R10-1920.A/CN-M12
Récepteur de barrière immatérielle
Numéro d’article :
50118078
- Profondeur de mesure: 1.920 mm
- Intervalle entre les faisceaux: 10 mm
- Interface: CANopen
Produit combiné
CML730i-T05-160.A-M12
Émetteur de barrière immatérielle
Numéro d’article :
50118577
- Portée de fonctionnement, max.: 0,1 ... 4 m
- Profondeur de mesure: 160 mm
- Intervalle entre les faisceaux: 5 mm
CML730i-R05-160.A/CN-M12
Récepteur de barrière immatérielle
Numéro d’article :
50118656
- Profondeur de mesure: 160 mm
- Intervalle entre les faisceaux: 5 mm
- Interface: CANopen
Produit combiné
CML730i-T05-240.A-M12
Émetteur de barrière immatérielle
Numéro d’article :
50118578
- Portée de fonctionnement, max.: 0,1 ... 4 m
- Profondeur de mesure: 240 mm
- Intervalle entre les faisceaux: 5 mm
CML730i-R05-240.A/CN-M12
Récepteur de barrière immatérielle
Numéro d’article :
50118657
- Profondeur de mesure: 240 mm
- Intervalle entre les faisceaux: 5 mm
- Interface: CANopen
Produit combiné
CML730i-T05-320.A-M12
Émetteur de barrière immatérielle
Numéro d’article :
50118579
- Portée de fonctionnement, max.: 0,1 ... 4 m
- Profondeur de mesure: 320 mm
- Intervalle entre les faisceaux: 5 mm
CML730i-R05-320.A/CN-M12
Récepteur de barrière immatérielle
Numéro d’article :
50118658
- Profondeur de mesure: 320 mm
- Intervalle entre les faisceaux: 5 mm
- Interface: CANopen
Produit combiné
CML730i-T05-400.A-M12
Émetteur de barrière immatérielle
Numéro d’article :
50118580
- Portée de fonctionnement, max.: 0,1 ... 4 m
- Profondeur de mesure: 400 mm
- Intervalle entre les faisceaux: 5 mm
CML730i-R05-400.A/CN-M12
Récepteur de barrière immatérielle
Numéro d’article :
50118659
- Profondeur de mesure: 400 mm
- Intervalle entre les faisceaux: 5 mm
- Interface: CANopen
Produit combiné
CML730i-T05-480.A-M12
Émetteur de barrière immatérielle
Numéro d’article :
50118581
- Portée de fonctionnement, max.: 0,1 ... 4 m
- Profondeur de mesure: 480 mm
- Intervalle entre les faisceaux: 5 mm
CML730i-R05-480.A/CN-M12
Récepteur de barrière immatérielle
Numéro d’article :
50118660
- Profondeur de mesure: 480 mm
- Intervalle entre les faisceaux: 5 mm
- Interface: CANopen
Produit combiné
CML730i-T05-560.A-M12
Émetteur de barrière immatérielle
Numéro d’article :
50118582
- Portée de fonctionnement, max.: 0,1 ... 4 m
- Profondeur de mesure: 560 mm
- Intervalle entre les faisceaux: 5 mm
CML730i-R05-560.A/CN-M12
Récepteur de barrière immatérielle
Numéro d’article :
50118661
- Profondeur de mesure: 560 mm
- Intervalle entre les faisceaux: 5 mm
- Interface: CANopen
Produit combiné
CML730i-T05-640.A-M12
Émetteur de barrière immatérielle
Numéro d’article :
50118583
- Portée de fonctionnement, max.: 0,1 ... 4 m
- Profondeur de mesure: 640 mm
- Intervalle entre les faisceaux: 5 mm
CML730i-R05-640.A/CN-M12
Récepteur de barrière immatérielle
Numéro d’article :
50118662
- Profondeur de mesure: 640 mm
- Intervalle entre les faisceaux: 5 mm
- Interface: CANopen
Produit combiné
CML730i-T05-720.A-M12
Émetteur de barrière immatérielle
Numéro d’article :
50118584
- Portée de fonctionnement, max.: 0,1 ... 4 m
- Profondeur de mesure: 720 mm
- Intervalle entre les faisceaux: 5 mm
CML730i-R05-720.A/CN-M12
Récepteur de barrière immatérielle
Numéro d’article :
50118663
- Profondeur de mesure: 720 mm
- Intervalle entre les faisceaux: 5 mm
- Interface: CANopen
Produit combiné
CML730i-T05-800.A-M12
Émetteur de barrière immatérielle
Numéro d’article :
50118585
- Portée de fonctionnement, max.: 0,1 ... 4 m
- Profondeur de mesure: 800 mm
- Intervalle entre les faisceaux: 5 mm
CML730i-R05-800.A/CN-M12
Récepteur de barrière immatérielle
Numéro d’article :
50118664
- Profondeur de mesure: 800 mm
- Intervalle entre les faisceaux: 5 mm
- Interface: CANopen
Données d'article du : 07/10/2026