Mesure et contrôle – La sécurité des machines garantie
La sécurité du travail relève de la responsabilité de l'employeur. Des contrôles réguliers des dispositifs de protection garantissent le respect des normes de sécurité et de qualité requises. Mais souvent, lors de la mise en œuvre des mesures et contrôles de sécurité, le personnel atteint ses limites. Les connaissances des méthodes et de l'exécution des contrôles ainsi que celles relatives à l'équipement approprié aux mesures doivent être acquises. Par ailleurs, dans certains pays, le règlement sur la sécurité des entreprises et les règles techniques pour la sécurité de fonctionnement imposent un cadre strict en termes de qualification requise du personnel.
Nos techniciens de service expérimentés vous assistent sur site pour ces tâches. Ils sont qualifiés pour le contrôle et, grâce à des formations régulières, ils sont toujours à la pointe de la technologie. La qualité constamment élevée de nos contrôles et de la documentation correspondante est assurée par le questionnaire élaboré par nos soins qui s'appuie sur une base de données.
    
    
                                        Vérification des dispositifs de protection
Dans le cadre d'une vérification initiale ou régulière, nous contrôlons l'état, le montage et le bon fonctionnement du dispositif de protection, ainsi que l'intégration correcte au sein de l’élément vérifié de la commande machine. Nous fournissons un récapitulatif des résultats des contrôles dans un rapport détaillé.
    
    
                                        Mesure des temps d'arrêt
Pour pouvoir calculer la distance minimale nécessaire entre le dispositif de protection et le mouvement dangereux, le temps d'arrêt de la machine doit être connu. Avec la mesure du temps d'arrêt, nous déterminons cette donnée de manière fiable et permettons ainsi le placement correct du dispositif de protection. Grâce à la mesure du temps d'arrêt dans le cadre des inspections régulières, il est possible de détecter à temps l'usure survenue par exemple sur les éléments de freinage.