PSU-40A-3P-24V-H
Bloc d'alimentation
Bonjour, nous serons heureux de vous aider.
Nous sommes à votre entière disposition pour vous aider à trouver facilement et rapidement une alternative adaptée à vos besoins.
N'hésitez pas à nous contacter : Contact
| Série | PSU 200 |
| Nombre de phases | 3 pièce(s) |
| Rendement | 93,7% (3 x 400 V CA) |
| Catégorie de surtension | III |
| Tension d'entrée | 3 x 324 ... 572 V CA / 450 ... 745 V CC |
| Courant d'entrée | 2,3 A (3 x 360 V CA) / 1,6 A (3 x 500 V CA) |
| Tension de sortie | 24 V CC (TBTS), ± 1% / 24 ... 28 V réglable |
| Charge | 40 A |
| Nombre de sorties de signalisation | 2 pièce(s) |
| Power Boost | 60 A / > 5s |
| Hyper Boost | 160 A / > 20 s |
| Fonction | Court-circuit Surcharge Surchauffe |
| Nombre de connexions | 2 pièce(s) |
| Type de connexion | Borne |
| Type de borne | Borne à ressort |
| Nombre de pôles | 4 pôles |
| Type de connexion | Borne |
| Type de borne | Borne à ressort |
| Nombre de pôles | 8 pôles |
| Dimensions (l x H x L) | 109 mm x 138 mm x 182 mm |
| Matériau du boîtier | Métallique |
| Poids net | 2.700 g |
| Type d'affichage | LED |
| Température ambiante, fonctionnement | -40 ... 70 °C |
| Température ambiante, stockage | -40 ... 80 °C |
| Degré d'encrassement | 2 |
| Indice de protection | IP 20 |
| Homologations | c UL US |
| Numéro de tarif douanier | 85044090 |
| ECLASS 5.1.4 | 27242611 |
| ECLASS 8.0 | 27242611 |
| ECLASS 9.0 | 27242611 |
| ECLASS 10.0 | 27040701 |
| ECLASS 11.0 | 27040701 |
| ETIM 5.0 | EC002540 |
| ETIM 6.0 | EC002540 |
| ETIM 7.0 | EC002540 |