Quattro-DP/KV

Unité de commande de barrière immatérielle

Réf. produit : 670005

Icon Icon
Article succédant

Bonjour, nous serons heureux de vous aider.

Nous sommes à votre entière disposition pour vous aider à trouver facilement et rapidement une alternative adaptée à vos besoins.


N'hésitez pas à nous contacter : Contact

Série Quattro
Adapté pour KONTURflex
Tension d'alimentation UN 24 V, CC, 20 %
Type PROFIBUS DP
Type RS 232
Nombre de connexions 1 pièce(s)
Fonction Liaison vers l'appareil
Type de connexion Borne
Nombre de pôles 5 pôles
Dimensions (l x H x L) 61 mm x 101 mm x 180 mm
Matériau du boîtier Plastique
Boîtier en plastique PC
Poids net 380 g
Type d'affichage LED
Éléments de commande Logiciel PC
Température ambiante, fonctionnement 0 ... 55 °C
Indice de protection IP 65
Classe de protection III
Homologations c UL US
Normes de référence CEI 60947-5-2
Numéro de tarif douanier 85371098
Fichier GSD - V1.3 - zip
Logiciel de configuration - V1.2 - zip
Fiche technique - pdf