RK 97/4 S

Reflex sur réflecteur non polarisé

Réf. produit : 50000556

Liste de résultats : 2 produits trouvés
KD U-M12-4A-V1-050
Câble de raccordement
Numéro d’article : 50130652
  • Connexion: Connecteur rond, M12
  • Modèle: Axiale, Prise femelle
  • Nombre de pôles: 4 pièce(s)
  • Longueur de câble: 5.000 mm
Numéro d’article : 50130652

Disponible immédiatement

RK18B.1/4P-M12
Reflex sur réflecteur non polarisé
Numéro d’article : 50117375
  • Série: 18B
  • Principe de fonctionnement: Principe de réflexion
  • Portée de fonctionnement, max.: 0 ... 6 m
  • Forme: Cubique
Numéro d’article : 50117375

Délais de livraison d'env. 7 jours ouvrables
Série 97
Principe de fonctionnement Principe de réflexion
Portée de fonctionnement 0,1 ... 4 m (portée garantie)
Portée limite 0,1 ... 6 m (portée typique)
Source lumineuse LED, Infrarouge
Longueur d'onde 880 nm
Forme du signal d'émission Pulsé
Groupe de LED 1
Protection E/S Protection contre l'inversion de polarité
Protection contre les courts-circuits
Tension d'alimentation UN 10 ... 30 V, CC
Ondulation résiduelle 0 ... 15 %, d'UN
Consommation 0 ... 30 mA
Nombre de sorties de commutation numériques 1 pièce(s)
Type Sortie de commutation numérique
Organe de commutation Transistor, PNP
Principe de commutation Commutation claire
Fréquence de commutation 200 Hz
Temps de réaction 2,5 ms
Temps d'initialisation 100 ms
Nombre de connexions 1 pièce(s)
Fonction Alimentation en tension
Signal OUT
Type de connexion Prise normée
Type Prise mâle
Matériau Plastique
Nombre de pôles 4 pôles
Dimensions (l x H x L) 18 mm x 98 mm x 23 mm
Matériau du boîtier Métallique
Boîtier métallique Zinc moulé sous pression
Matériau de la fenêtre optique Verre
Poids net 85 g
Couleur du boîtier Rouge
Type de fixation Fixation traversante
Par pièce de fixation en option
Type d'affichage LED
Nombre de LED 2 pièce(s)
Température ambiante, fonctionnement -20 ... 60 °C
Température ambiante, stockage -30 ... 70 °C
Indice de protection IP 65
Classe de protection I
Homologations c UL US
Normes de référence CEI 60947-5-2
Numéro de tarif douanier 85365019
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
Fiche technique - pdf