RT 318M/N-400
Détecteur énergétique
| Série | 318 |
| Principe de fonctionnement | Principe de balayage |
| Portée de fonctionnement | Portée garantie |
| Portée de fonctionnement, blanc 90% | 0 ... 0,4 m |
| Portée de fonctionnement, gris 18% | 0,004 ... 0,2 m |
| Portée de fonctionnement, noir 6% | 0,01 ... 0,125 m |
| Portée limite, blanc 90% | 0 ... 0,5 m |
| Portée limite, gris 18% | 0,004 ... 0,24 m |
| Portée limite, noir 6% | 0,01 ... 0,15 m |
| Portée limite | Portée typique |
| Parcours du faisceau | Divergent |
| Source lumineuse | LED, Infrarouge |
| Longueur d'onde | 880 nm |
| Forme du signal d'émission | Pulsé |
| Groupe de LED | 1 |
| Type de géométrie du spot lumineux | Rectangulaire |
| Protection E/S | Protection contre l'inversion de polarité Protection contre les courts-circuits Protection contre les pics de tension |
| Tension d'alimentation UN | 10 ... 30 V, CC |
| Ondulation résiduelle | 0 ... 10 %, d'UN |
| Consommation | 0 ... 25 mA |
| Nombre de sorties de commutation numériques | 2 pièce(s) |
| Type | Sortie de commutation numérique |
| Organe de commutation | Transistor, NPN |
| Principe de commutation | Commutation claire |
| Organe de commutation | Transistor, NPN |
| Principe de commutation | Commutation foncée |
| Fréquence de commutation | 1.000 Hz |
| Temps de réaction | 0,5 ms |
| Temps d'initialisation | 30 ms |
| Nombre de connexions | 1 pièce(s) |
| Fonction | Alimentation en tension Signal OUT |
| Type de connexion | Câble |
| Longueur de câble | 2.000 mm |
| Matériau de gaine | PVC |
| Couleur de câble | Noir |
| Nombre de brins | 4 brins |
| Section des brins | 0,25 mm² |
| Dimensions (Ø x L) | 18 mm x 50 mm |
| Taille du filetage | M18 x 1 mm |
| Matériau du boîtier | Inox |
| Boîtier en inox | V2A |
| Matériau de la fenêtre optique | Plastique |
| Poids net | 130 g |
| Couleur du boîtier | Argent Noir |
| Type d'affichage | LED |
| Nombre de LED | 1 pièce(s) |
| Éléments de commande | Potentiomètre 270° |
| Température ambiante, fonctionnement | -25 ... 65 °C |
| Température ambiante, stockage | -40 ... 70 °C |
| Indice de protection | IP 67 |
| Classe de protection | II |
| Homologations | c UL US |
| Normes de référence | CEI 60947-5-2 |
| Numéro de tarif douanier | 85365019 |
| ECLASS 8.0 | 27270903 |
| ECLASS 9.0 | 27270903 |
| ETIM 5.0 | EC001821 |
| ETIM 6.0 | EC001821 |