SD2R20-1950E
Récepteur de barrière immatérielle de sécurité
Bonjour, nous serons heureux de vous aider.
Nous sommes à votre entière disposition pour vous aider à trouver facilement et rapidement une alternative adaptée à vos besoins.
N'hésitez pas à nous contacter : Contact
Série | SOLID-2 |
Type d'appareil | Récepteur |
Application | Protection des mains |
Pack fonctionnel | Extended |
Fonctions | Blocage démarrage/redémarrage (RES) Contrôle des contacteurs (EDM) |
Type | 2, CEI/EN 61496 |
SIL | 1, CEI 61508 |
SILCL | 1, CEI/EN 62061 |
Niveau de performance (PL) | d, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 8,92E-08 par heure |
Durée d'utilisation | 20 années, EN ISO 13849-1 |
Catégorie | 2, EN ISO 13849 |
Résolution | 20 mm |
Hauteur du champ de protection | 1.950 mm |
Synchronisation | Optique entre l'émetteur et le récepteur |
Protection E/S | Protection contre l'induction Protection contre l'inversion de polarité Protection contre les courts-circuits Protection contre les pics de tension Protection contre les surtempératures Protection contre les surtensions |
Tension d'alimentation UN | 24 V, CC, -20 ... 20 % |
Consommation, max. | 140 mA, Sans charge externe |
Sécurisation | 2 A à action semi-retardée |
Nombre d'entrées de commutation numériques | 2 pièce(s) |
Type | Entrée de commutation numérique |
Tension de commutation high min. | 17,6 V |
Tension de commutation low max. | 2,8 V |
Tension de commutation type | 24 V |
Type de tension | CC |
Courant de commutation, max. | 15 mA |
Fonction | Entrée de commande, blocage démarrage/redémarrage (RES) |
Fonction | Entrée de commande, blocage démarrage/redémarrage (RES) |
Nombre de sorties de commutation de sécurité (OSSD) | 2 pièce(s) |
Nombre de sorties de commutation numériques | 1 pièce(s) |
Type | Sortie de commutation de sécurité OSSD |
Tension de commutation high min. | 17,6 V |
Tension de commutation low max. | 2,8 V |
Tension de commutation type | 22 V |
Type de tension | CC |
Charge électrique max. | 250 mA |
Inductance de charge | 2.000.000 µH |
Capacité de charge | 0,22 µF |
Courant résiduel max. | 0,005 mA |
Courant résiduel type | 0,02 mA |
Chute de tension | 1,6 V |
Principe de commutation | Commutation à +24 V |
Organe de commutation | Transistor, PNP |
Principe de commutation | Commutation à +24 V |
Organe de commutation | Transistor, PNP |
Type | Sortie de commutation numérique |
Tension de commutation high min. | 17,6 V |
Tension de commutation low max. | 2,8 V |
Tension de commutation type | 22 V |
Type de tension | CC |
Courant de commutation, max. | 80 mA |
Organe de commutation | Transistor, PNP |
Principe de commutation | Commutation à +24 V |
Fonction | Sortie de signalisation, Error |
Temps de réaction | 65 ms |
Temps de réactivation | 100 ms |
Nombre de connexions | 1 pièce(s) |
Fonction | Interface machine |
Type de connexion | Connecteur rond |
Taille du filetage | M12 |
Type | Prise mâle |
Matériau | Métallique |
Nombre de pôles | 8 pôles |
Section de conducteur autorisée type | 0,25 mm² |
Longueur câble de raccordement, max. | 100 m |
Résistance de ligne autorisée pour la charge, max. | 300 Ω |
Dimensions (l x H x L) | 29 mm x 2.025,5 mm x 34,6 mm |
Matériau du boîtier | Métallique |
Boîtier métallique | Aluminium |
Matériau de la fenêtre optique | Plastique / PMMA |
Matériau des capuchons | Zinc moulé sous pression |
Poids net | 2.100 g |
Couleur du boîtier | Jaune, RAL 1021 |
Type de fixation | Montage en rainure Montage sur montant Par pièce de fixation en option |
Type d'affichage | Afficheur 7-segments LED |
Nombre de LED | 2 pièce(s) |
Température ambiante, fonctionnement | 0 ... 50 °C |
Température ambiante, stockage | -25 ... 70 °C |
Humidité relative de l'air (sans condensation) | 15 ... 95 % |
Indice de protection | IP 65 |
Classe de protection | III |
Homologations | TÜV NRTL US c CSA US |
Numéro de tarif douanier | 85365019 |
ECLASS 8.0 | 27272704 |
ECLASS 9.0 | 27272704 |
ETIM 5.0 | EC002549 |
ETIM 6.0 | EC002549 |