SD4R14-300-450EL
Récepteur de barrière immatérielle de sécurité
Bonjour, nous serons heureux de vous aider.
Nous sommes à votre entière disposition pour vous aider à trouver facilement et rapidement une alternative adaptée à vos besoins.
N'hésitez pas à nous contacter : Contact
Mise en cascade | Mise en cascade fixe, en L, 90° |
Pack fonctionnel | Extended |
Type | 4, CEI/EN 61496 |
SIL | 3, CEI 61508 |
SILCL | 3, CEI/EN 62061 |
Niveau de performance (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 6E-09 par heure |
Durée d'utilisation | 20 années, EN ISO 13849-1 |
Catégorie | 4, EN ISO 13849 |
Résolution | 14 mm |
Hauteur du champ de protection, branche 1 | 300 mm |
Hauteur du champ de protection, branche 2 | 450 mm |
Synchronisation | Optique entre l'émetteur et le récepteur |
Tension d'alimentation UN | 24 V, CC |
Type | Entrée de commutation numérique |
Type de tension | CC |
Nombre de sorties de commutation de sécurité (OSSD) | 2 pièce(s) |
Type | Sortie de commutation de sécurité OSSD |
Organe de commutation | Transistor |
Organe de commutation | Transistor |
Type | Sortie de commutation numérique |
Organe de commutation | Transistor |
Temps de réaction | 7 ms |
Type de connexion | Connecteur rond |
Taille du filetage | M12 |
Matériau | Métallique |
Nombre de pôles | 8 pôles |
Matériau du boîtier | Métallique |
Type d'affichage | LED |
Numéro de tarif douanier | 85365019 |
ECLASS 8.0 | 27272704 |
ECLASS 9.0 | 27272704 |
ETIM 5.0 | EC002549 |
ETIM 6.0 | EC002549 |