SD4R90-900G
Récepteur de barrière immatérielle de sécurité
| Série | SOLID-4 |
| Type d'appareil | Récepteur |
| Mise en cascade | Mise en cascade câblée, Guest |
| Contenu | 2 coulisseaux BT-NC |
| Application | Sécurisation d'accès Sécurisation de zones dangereuses |
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
| Résolution | 90 mm |
| Hauteur du champ de protection | 900 mm |
| Synchronisation | Optique entre l'émetteur et le récepteur |
| Protection E/S | Protection contre l'induction Protection contre l'inversion de polarité Protection contre les courts-circuits Protection contre les pics de tension Protection contre les surtempératures Protection contre les surtensions |
| Consommation, max. | 10 mA, Sans charge externe |
| Temps de réaction | 11 ms |
| Temps de réactivation | 100 ms |
| Nombre de connexions | 1 pièce(s) |
| Fonction | Cascade Host |
| Type de connexion | Câble à connecteur rond |
| Longueur de câble | 300 mm |
| Matériau de gaine | PUR |
| Couleur de câble | Noir |
| Section des brins | 0,25 mm² |
| Taille du filetage | M12 |
| Type | Prise mâle |
| Matériau | Métallique |
| Nombre de pôles | 8 pôles |
| Dimensions (l x H x L) | 29 mm x 957,5 mm x 34,6 mm |
| Matériau du boîtier | Métallique |
| Boîtier métallique | Aluminium |
| Matériau de la fenêtre optique | Plastique / PMMA |
| Matériau des capuchons | Zinc moulé sous pression |
| Poids net | 1.000 g |
| Couleur du boîtier | Jaune, RAL 1021 |
| Type de fixation | Montage en rainure Montage sur montant Par pièce de fixation en option |
| Température ambiante, fonctionnement | 0 ... 55 °C |
| Température ambiante, stockage | -25 ... 70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 15 ... 95 % |
| Indice de protection | IP 65 |
| Classe de protection | III |
| Homologations | TÜV NRTL US c CSA US |
| Contrôle d'oscillation selon la norme | EN 60068-2-6 |
| Contrôle des chocs selon la norme | EN 60068-2-29 |
| Numéro de tarif douanier | 85365019 |
| ECLASS 8.0 | 27272704 |
| ECLASS 9.0 | 27272704 |
| ETIM 5.0 | EC002549 |
| ETIM 6.0 | EC002549 |