SD4T30-600G

Émetteur de barrière immatérielle de sécurité

Réf. produit : 67847206

Icon Icon Icon Icon Icon
Liste de résultats : 1 produits trouvés
MLC500T30-600G
Émetteur de barrière immatérielle de sécurité
Numéro d’article : 68020306
  • Série: MLC 500
  • Portée, max.: 0 ... 10 m
  • Résolution: 30 mm
  • Hauteur du champ de protection: 600 mm
Numéro d’article : 68020306

Délais de livraison d'env. 7 jours ouvrables
Série SOLID-4
Type d'appareil Émetteur
Mise en cascade Mise en cascade câblée, Guest
Contenu 2 coulisseaux BT-NC
Application Protection des mains
Fonctions 2 canaux de transmission, à sélectionner
Type 4, CEI/EN 61496
SIL 3, CEI 61508
SILCL 3, CEI/EN 62061
Durée d'utilisation 20 années, EN ISO 13849-1
Résolution 30 mm
Hauteur du champ de protection 600 mm
Portée 0,5 ... 9 m
Synchronisation Optique entre l'émetteur et le récepteur
Source lumineuse LED, Infrarouge
Longueur d'onde 950 nm
Diode émettrice de moyenne puissance 50 µW
Forme du signal d'émission Pulsé
Groupe de LED 1
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
Consommation, max. 10 mA, Sans charge externe
Nombre de connexions 1 pièce(s)
Fonction Cascade Host
Type de connexion Câble à connecteur rond
Longueur de câble 300 mm
Matériau de gaine PUR
Couleur de câble Noir
Section des brins 0,25 mm²
Taille du filetage M12
Type Prise mâle
Matériau Métallique
Nombre de pôles 8 pôles
Dimensions (l x H x L) 29 mm x 657,5 mm x 34,6 mm
Matériau du boîtier Métallique
Boîtier métallique Aluminium
Matériau de la fenêtre optique Plastique / PMMA
Matériau des capuchons Zinc moulé sous pression
Poids net 700 g
Couleur du boîtier Jaune, RAL 1021
Type de fixation Montage en rainure
Montage sur montant
Par pièce de fixation en option
Température ambiante, fonctionnement 0 ... 55 °C
Température ambiante, stockage -25 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 15 ... 95 %
Indice de protection IP 65
Classe de protection III
Homologations TÜV NRTL US
c CSA US
Contrôle d'oscillation selon la norme EN 60068-2-6
Contrôle des chocs selon la norme EN 60068-2-29
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
Certificat - TÜV Süd NRTL US - pdf