SD4T30-900-300L

Émetteur de barrière immatérielle de sécurité

Réf. produit : 67849021

Article succédant

Bonjour, nous serons heureux de vous aider.

Il s'agit là d'un produit combiné : un émetteur et un récepteur de la même série sont nécessaires pour le fonctionnement.
Veillez à remplacer les deux appareils par les produits alternatifs correspondants.
Veuillez utiliser la désignation ou le numéro d'article du récepteur pour rechercher une combinaison émetteur/récepteur alternative.

Mise en cascade Mise en cascade fixe, en L, 90°
Fonctions 2 canaux de transmission, à sélectionner
Type 4, CEI/EN 61496
SIL 3, CEI 61508
SILCL , CEI/EN 62061
Durée d'utilisation , EN ISO 13849-1
Résolution 30 mm
Portée 0,5 ... 6,75 m
Hauteur du champ de protection, branche 1 900 mm
Hauteur du champ de protection, branche 2 300 mm
Synchronisation Optique entre l'émetteur et le récepteur
Source lumineuse LED
Tension d'alimentation UN 24 V, CC
Type Entrée de commutation numérique
Type de tension CC
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Matériau Métallique
Nombre de pôles 5 pôles
Matériau du boîtier Métallique
Type d'affichage LED
Numéro de tarif douanier 85365019
ECLASS 8.0 27272704
ECLASS 9.0 27272704
ETIM 5.0 EC002549
ETIM 6.0 EC002549
Certificat - TÜV Süd - pdf