SD4T30-900-900U
Émetteur de barrière immatérielle de sécurité
Bonjour, nous serons heureux de vous aider.
Il s'agit là d'un produit combiné : un émetteur et un récepteur de la même série sont nécessaires pour le fonctionnement.
Veillez à remplacer les deux appareils par les produits alternatifs correspondants.
Veuillez utiliser la désignation ou le numéro d'article du récepteur pour rechercher une combinaison émetteur/récepteur alternative.
| Mise en cascade | Mise en cascade fixe, en U | 
| Fonctions | 2 canaux de transmission, à sélectionner | 
| Type | 4, CEI/EN 61496 | 
| SIL | 3, CEI 61508 | 
| SILCL | , CEI/EN 62061 | 
| Durée d'utilisation | , EN ISO 13849-1 | 
| Résolution | 30 mm | 
| Portée | 0,5 ... 6,75 m | 
| Largeur du champ de protection, âme | 900 mm | 
| Hauteur du champ de protection, branche | 900 mm | 
| Synchronisation | Optique entre l'émetteur et le récepteur | 
| Source lumineuse | LED | 
| Tension d'alimentation UN | 24 V, CC | 
| Type | Entrée de commutation numérique | 
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
| ECLASS 8.0 | 27272704 | 
| ECLASS 9.0 | 27272704 | 
| ETIM 5.0 | EC002549 | 
| ETIM 6.0 | EC002549 |