SET Reflexf. NR.6 30x288

Kit d'adhésif réfléchissant

Réf. produit : 50110190

Disponible immédiatement

Contenu 4 adhésifs réfléchissants 30 x 288 mm
Forme Rectangulaire
Indépendant de la direction Non
Cote de montage, largeur 30 mm
Cote de montage, hauteur 288 mm
Surface réfléchissante, hauteur 288 mm
Surface réfléchissante, largeur 30 mm
Surface réfléchissante, remarque supplémentaire Il peut y avoir une ligne séparatrice d’1 mm max. dans la surface réfléchissante
Matériau du réflecteur Plastique
Désignation chimique, matériau du réflecteur PMMA
Structure de surface active Micro-prisme triple
Poids net 6 g
Type de fixation Autocollant
Température ambiante, fonctionnement -40 ... 70 °C
Numéro de tarif douanier 39191080
ECLASS 5.1.4 27279203
ECLASS 8.0 27279203
ECLASS 9.0 27273601
ECLASS 10.0 27273601
ECLASS 11.0 27273601
ECLASS 12.0 27273601
ECLASS 13.0 27273601
ECLASS 14.0 27273601
ECLASS 15.0 27273601
ECLASS 16.0 27273601
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467