SLE518I-K4/4-M12
Récepteur de barrage immatériel monofaisceau de sécurité
Bonjour, nous serons heureux de vous aider.
Nous sommes à votre entière disposition pour vous aider à trouver facilement et rapidement une alternative adaptée à vos besoins.
N'hésitez pas à nous contacter : Contact
Série | 518 |
Type | 4, CEI/EN 61496, avec une unité de surveillance test adaptée, p. ex. MSI-TR1B |
SIL | 3, CEI 61508, avec une unité de surveillance test adaptée, p. ex. MSI-TR1B |
SILCL | 3, CEI/EN 62061, avec une unité de surveillance test adaptée, p. ex. MSI-TR1B |
Niveau de performance (PL) | e, EN ISO 13849-1, Avec un relais de sécurité MSI-TRMB |
MTTFd | 1.700 années, EN ISO 13849-1 |
Durée d'utilisation | 20 années, EN ISO 13849-1 |
Catégorie | 4, EN ISO 13849, Avec un relais de sécurité MSI-TRMB |
Protection E/S | Protection contre l'inversion de polarité Protection contre les courts-circuits |
Tension d'alimentation UN | 24 V, CC, -15 ... 15 %, Y compris l'ondulation résiduelle |
Consommation | 35 mA |
Nombre de sorties de commutation numériques | 1 pièce(s) |
Type de tension | CC |
Tension de commutation | high : ≥ (UN-2V) low : ≤ 2 V |
Organe de commutation | Transistor, PNP |
Principe de commutation | Commutation claire |
Fréquence de commutation | 500 Hz |
Temps de réaction | 1 ms |
Temps d'initialisation | 300 ms |
Nombre de connexions | 1 pièce(s) |
Fonction | Alimentation en tension Signal OUT |
Type de connexion | Connecteur rond |
Taille du filetage | M12 |
Matériau | Plastique |
Nombre de pôles | 4 pôles |
Forme | Cylindrique |
Dimensions (Ø x L) | 22 mm x 91 mm |
Taille du filetage | M18 |
Matériau du boîtier | Plastique |
Boîtier en plastique | ABS, UL 94-V0 |
Matériau de la fenêtre optique | Plastique / PMMA |
Poids net | 30 g |
Couleur du boîtier | Noir |
Type de fixation | Équerres de fixation |
Type d'affichage | LED |
Nombre de LED | 2 pièce(s) |
Température ambiante, fonctionnement | -25 ... 55 °C |
Température ambiante, stockage | -25 ... 70 °C |
Indice de protection | IP 67 |
Homologations | TÜV Süd UL US |
Normes de référence | CEI 60947-5-2, CEI/EN 61496 |
Numéro de tarif douanier | 85365019 |
ECLASS 8.0 | 27272701 |
ECLASS 9.0 | 27272701 |
ETIM 5.0 | EC001831 |
ETIM 6.0 | EC001831 |