SLE518L1-K4/4-M12

Récepteur de barrage immatériel monofaisceau de sécurité

Réf. produit : 50134015

Icon Icon Icon Icon
Article succédant

Bonjour, nous serons heureux de vous aider.

Nous sommes à votre entière disposition pour vous aider à trouver facilement et rapidement une alternative adaptée à vos besoins.


N'hésitez pas à nous contacter : Contact

Série 518
Type 4, CEI/EN 61496, avec une unité de surveillance test adaptée, p. ex. MSI-TR1B
SIL 3, CEI 61508, avec une unité de surveillance test adaptée, p. ex. MSI-TR1B
SILCL 3, CEI/EN 62061, avec une unité de surveillance test adaptée, p. ex. MSI-TR1B
Niveau de performance (PL) e, EN ISO 13849-1, Avec un relais de sécurité MSI-TRMB
MTTFd 900 années, EN ISO 13849-1
Durée d'utilisation 20 années, EN ISO 13849-1
Catégorie 4, EN ISO 13849, Avec un relais de sécurité MSI-TRMB
Protection E/S Protection contre l'inversion de polarité
Protection contre les courts-circuits
Tension d'alimentation UN 24 V, CC, -15 ... 15 %, Y compris l'ondulation résiduelle
Consommation 35 mA
Nombre de sorties de commutation numériques 1 pièce(s)
Type de tension CC
Tension de commutation high : ≥ (UN-2V)
low : ≤ 2 V
Organe de commutation Transistor, PNP
Principe de commutation Commutation claire
Fréquence de commutation 500 Hz
Temps de réaction 1 ms
Temps d'initialisation 300 ms
Nombre de connexions 1 pièce(s)
Fonction Alimentation en tension
Signal OUT
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Matériau Plastique
Nombre de pôles 4 pôles
Forme Cylindrique
Dimensions (Ø x L) 22 mm x 91 mm
Taille du filetage M18
Matériau du boîtier Plastique
Boîtier en plastique ABS, UL 94-V0
Matériau de la fenêtre optique Plastique / PMMA
Poids net 30 g
Couleur du boîtier Noir
Type de fixation Équerres de fixation
Type d'affichage LED
Nombre de LED 2 pièce(s)
Température ambiante, fonctionnement -10 ... 50 °C
Température ambiante, stockage -25 ... 70 °C
Indice de protection IP 67
Homologations TÜV Süd
UL US
Normes de référence CEI 60947-5-2, CEI/EN 61496
Numéro de tarif douanier 85365019
ECLASS 8.0 27272701
ECLASS 9.0 27272701
ETIM 5.0 EC001831
ETIM 6.0 EC001831
Macro EPLAN - edz
Déclaration de conformité CE - pdf