SLSR 95/44 E-L
Récepteur de barrage immatériel monofaisceau de sécurité
Série | 95 |
Principe de fonctionnement | Principe unidirectionnel |
Type d'appareil | Récepteur |
Type | 2, CEI/EN 61496 |
Niveau de performance (PL) | c, EN ISO 13849-1:2008 |
MTTFd | 100 années, EN ISO 13849-1 |
Durée d'utilisation | 20 années, EN ISO 13849-1 |
Catégorie | 2, EN ISO 13849 |
Protection E/S | Protection contre l'inversion de polarité Protection contre les courts-circuits |
Tension d'alimentation UN | 10 ... 30 V, CC |
Nombre de sorties de commutation numériques | 2 pièce(s) |
Type de tension | CC |
Tension de commutation | high : ≥ (UN-2V) low : ≤ 2 V |
Organe de commutation | Transistor, PNP |
Principe de commutation | Commutation claire |
Organe de commutation | Transistor, PNP |
Principe de commutation | Commutation foncée |
Fréquence de commutation | 200 Hz |
Temps de réaction | 2,5 ms |
Temps d'initialisation | 100 ms |
Nombre de connexions | 1 pièce(s) |
Fonction | Alimentation en tension Signal OUT |
Type de connexion | Connecteur rond |
Taille du filetage | M12 |
Matériau | Inox |
Nombre de pôles | 4 pôles |
Forme | Cubique |
Dimensions (l x H x L) | 17 mm x 66 mm x 35 mm |
Matériau du boîtier | Métallique |
Boîtier métallique | Zinc |
Matériau de la fenêtre optique | Verre |
Poids net | 90 g |
Couleur du boîtier | Rouge |
Type de fixation | Fixation traversante |
Type d'affichage | LED |
Température ambiante, fonctionnement | -25 ... 60 °C |
Température ambiante, stockage | -40 ... 70 °C |
Indice de protection | IP 67 |
Classe de protection | II |
Normes de référence | CEI 60947-5-2 |
Numéro de tarif douanier | 85365019 |
ECLASS 8.0 | 27272701 |
ECLASS 9.0 | 27272701 |
ETIM 5.0 | EC001831 |
ETIM 6.0 | EC001831 |