ST 2020-CB-BE
Station de rechargement
| Adapté pour | Lecteurs mobiles de codes à barres, série IT 3820 |
| Tension d'alimentation UN | 9 V, CC |
| Consommation, max. | 7,65 W |
| Nombre de connexions | 1 pièce(s) |
| Fonction | Alimentation en tension |
| Type de connexion | Douille jack |
| Dimensions (l x H x L) | 109 mm x 79 mm x 142 mm |
| Boîtier en plastique | UL 94-V0 |
| Poids net | 250 g |
| Température ambiante, fonctionnement | 0 ... 50 °C |
| Température ambiante, stockage | -40 ... 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 0 ... 95 % |
| Hauteur de chute | 1 m |
| Mesures par rapport à | Sol en béton |
| Indice de protection | IP 41 |
| Homologations | c UL US |
| Numéro de tarif douanier | 85044090 |
| ECLASS 5.1.4 | 27050604 |
| ECLASS 8.0 | 27050604 |
| ECLASS 9.0 | 27289290 |
| ECLASS 10.0 | 27050604 |
| ECLASS 11.0 | 27050604 |
| ETIM 5.0 | EC000359 |
| ETIM 6.0 | EC000359 |
| ETIM 7.0 | EC000359 |