UMC-2200

Colonne à miroir

Réf. produit : 549722

Liste de résultats : 1 produits trouvés
UMC-1900-S2
Colonne à miroir
Numéro d’article : 549783
  • Longueur des miroirs: 1.870 mm
Numéro d’article : 549783

Disponible immédiatement

Adapté pour Barrières immatérielles de sécurité COMPACTplus
Barrières immatérielles de sécurité SOLID-4, -2
Type de colonnes et miroirs Colonne à miroirs de renvoi pour barrières immatérielles de sécurité
Fonctions Construction profilée robuste au design exigeant
Fonction de rappel automatique après des chocs mécaniques grâce à des éléments à ressorts spéciaux
Kit de fixation complet pour la fixation au sol inclus dans la livraison
Montage simple, réglage vertical et axial rapide en un tour de main
Surface-miroir continue pour la déviation de faisceaux des barrières immatérielles de sécurité
Dimensions (l x H x L) 149,3 mm x 2.260 mm x 160 mm
Matériau du boîtier Métallique
Boîtier métallique Zinc moulé sous pression
Poids net 14.000 g
Couleur du boîtier Jaune, RAL 1021
Type de fixation Fixation au sol
Fonction de rappel mécanique Oui
Montage externe d'accessoires Arrière
Longueur des miroirs 2.164 mm
Numéro de tarif douanier 70099200
ECLASS 8.0 27279207
ECLASS 9.0 27273605
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
Fiche technique - pdf