V-LENS-K-C-12-F1,4-1/2-01
Objectif
Bonjour, nous serons heureux de vous aider.
Nous sommes à votre entière disposition pour vous aider à trouver facilement et rapidement une alternative adaptée à vos besoins.
N'hésitez pas à nous contacter : Contact
Distance focale | 12 mm |
Diaphragme | 1,4 |
Distance de réglage minimale | 250 mm |
Taille de puce max. | 1/2 in |
Forme | Cylindrique |
Dimensions (Ø x L) | 29,5 mm x 29 mm |
Poids net | 55 g |
Couleur du boîtier | Noir |
Filet du filtre | M27 x 0,5 |
Bagues de réglage à fixer | Bague de diaphragme Bague de focalisation |
Numéro de tarif douanier | 90021100 |
ECLASS 5.1.4 | 27310203 |
ECLASS 8.0 | 27310203 |
ECLASS 9.0 | 27310203 |
ECLASS 10.0 | 27273603 |
ECLASS 11.0 | 27273603 |
ECLASS 12.0 | 27273603 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |