AC IVS 1048

Afdekkap

Productnummer: 50155660

Direct beschikbaar

Type Beschermplaat
Geschikt voor IVS 1000i & DCR 1000i
Transmissie 92 %
Opmerking De afdekkap kan niet samen met de objectieven Lens-S-M12-4F4 en Lens-S-M12-4F8 worden gebruikt. De sensorbeschermingsgraad zonder afdekkap is IP40.
Bouwvorm Ring
Dikte 17 mm
Buitendiameter 45 mm
Nettogewicht 10 g
Materiaal PMMA (objectiefafdekking)
Douanetariefnummer 90022000
ECLASS 5.1.4 27310203
ECLASS 8.0 27310203
ECLASS 9.0 27310203
ECLASS 10.0 27273603
ECLASS 11.0 27273603
ECLASS 12.0 27273603
ECLASS 13.0 27273603
ECLASS 14.0 27273603
ECLASS 15.0 27273603
ECLASS 16.0 27273603
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015