TL305-AC.EP.100

Signaalzuilelement

Productnummer: 50149110

Direct beschikbaar

Serie TL 305-AC
Geschikt voor Signaalzuilen TL 305
Signaalzuilen TL 305-IOL
Bouwvorm cilindrisch
Afmeting (Ø x l) 35 mm x 120 mm
Schroefdraadmaat M30 x 1,5 mm
Materiaal behuizing Aluminium
Nettogewicht 194 g
Uitvoering van bevestigingsonderdeel Verlengingsbuis
Type bevestiging, installatiezijde schroefbaar
Type bevestiging, apparaatzijde schroefbaar
Type bevestigingsonderdeel star
Douanetariefnummer 76169990
ECLASS 5.1.4 27371234
ECLASS 8.0 27371234
ECLASS 9.0 27371234
ECLASS 10.0 27371234
ECLASS 11.0 27371234
ECLASS 12.0 27371234
ECLASS 13.0 27371234
ECLASS 14.0 27371234
ECLASS 15.0 27371234
ECLASS 16.0 27371234
ETIM 5.0 EC001259
ETIM 6.0 EC001259
ETIM 7.0 EC001259
ETIM 8.0 EC001259
ETIM 9.0 EC001259
ETIM 10.0 EC001259
UNSPSC 26.08 32151500
3D-CAD-model - zip