KY IVS 1048-IL

Verbindingskabel

Productnummer: 50148539

Direct beschikbaar

Geschikt voor Aansluiting voor sensor en verlichting
IVS 1000i & DCR 1000i
Functie Basisaansluiting
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Type male
Aantal polen 12 -polig
Codering A-gecodeerd
Uitvoering axiaal
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Type female
Aantal polen 12 -polig
Codering A-gecodeerd
Uitvoering axiaal
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Type male
Aantal polen 4 -polig
Codering A-gecodeerd
Uitvoering axiaal
Afgeschermd Ja
Kabellengte been 1 900 mm
Kabellengte been 2 300 mm
Kabellengte been 3 300 mm
Geschikt voor kabelrupsen Nee
Nettogewicht 41 g
Douanetariefnummer 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ECLASS 16.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
UNSPSC 26.08 26121604