DCR55M2/UB-1800-S6

Stationaire 2D-codelezer

Productnummer: 50136773

Verwachte levertijd: 22 werkdagen
Icon Icon Icon
Serie DCR 55
Chip CMOS (Rolling Shutter)
Softwarefuncties Lezen van 1D-codes
Lezen van 2D-codes
Leesbare codetypen 2/5 Hong Kong
2/5 Interleaved
2/5 NEC
2/5 Straight
Australian Post
Aztec
BC412
Canada Post
Codabar
Codablock F
Code 11
Code 32
Code 39
Code 49
Code 93
Code 128
Data matrix code
EAN/UPC
GS1 databar
HanXin
Intelligent Mail
Japan Post
KIX code
Korea Post
QR-code
Leesafstand 30 ... 425 mm
LED-groep Vrije groep (volgens EN 62471:2008)
Resolutie camera horizontaal 1.280 px
Resolutie camera verticaal 960 px
Modulegrootte 0,127 ... 0,528 mm
Voedingsspanning UB 4,75 ... 5,25 V, DC
Stroomopname, max. 425 mA
Type USB
Functie Proces
Specificatie USB 2.0
Bedrijfsmodus COM-poort-emulatie
Toetsenbord-emulatie
Type USB
Aantal aansluitingen 1 St.
Functie Data-interface
Spanningsvoorziening
Type aansluiting Kabel met USB-connector
Kabellengte 1.800 mm
Materiaal mantel PUR
Kabelkleur zwart
Bouwvorm hoekig
Afmeting (b x h x l) 31,5 mm x 20 mm x 40,3 mm
Materiaal behuizing Metaal
Behuizing metaal Aluminiumspuitgietwerk
Materiaal optiekafdekking Kunststof
Nettogewicht 89 g
Kleur behuizing Rood
zilver
Type bevestiging Bevestigingsschroefdraad
Type weergave LED
Type configuratie/parametrering Software
Omgevingstemperatuur bedrijf 0 ... 50 °C
Omgevingstemperatuur opslag -20 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 10 ... 90 %
Beschermingsgraad IP 54
Goedkeuringen FCC
RoHS
c UL US
Testprocedure EMC volgens norm EN 61326-1
Douanetariefnummer 84719000
ECLASS 5.1.4 27280103
ECLASS 8.0 27280103
ECLASS 9.0 27280103
ECLASS 10.0 27280103
ECLASS 11.0 27280103
ECLASS 12.0 27280103
ECLASS 13.0 27280103
ECLASS 14.0 27280103
ECLASS 15.0 27280103
ECLASS 16.0 27280103
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002999
ETIM 7.0 EC002999
ETIM 8.0 EC002999
ETIM 9.0 EC002999
ETIM 10.0 EC002999
UNSPSC 26.08 43211701
3D-CAD-model - zip
EPLAN-macro - edz
Configuratiesoftware - Sensor Studio - zip
Configuratiesoftware - LeAnalysisCollectionSetup - zip
Software - Drivers V 2.5.0 - zip
Bijsluiter - pdf
Bedieningshandleiding - pdf
Gegevensblad - pdf
Productbrochure - Identification - pdf
Conformiteitsverklaring CE - pdf
Conformiteitsverklaring UKCA - pdf