TFM 08 1110.210
Transponder
| Serie | TFM |
| Geschikt voor | RFM |
| Chip | I-CodeSLI |
| Geheugengrootte | 28 B |
| Geheugenblok | 112 St. |
| Bouwvorm | Schijf |
| Dikte | 3 mm |
| Buitendiameter | 85 mm |
| Binnendiameter | 4 mm |
| Materiaal behuizing | Kunststof |
| Behuizing kunststof | PC |
| Nettogewicht | 20 g |
| Omgevingstemperatuur bedrijf | -20 ... 75 °C |
| Omgevingstemperatuur opslag | -30 ... 120 °C |
| Beschermingsgraad | IP 67 |
| Geldige norm | ISO 15693 |
| Douanetariefnummer | 85235200 |
| ECLASS 5.1.4 | 27289200 |
| ECLASS 8.0 | 27289290 |
| ECLASS 9.0 | 27280402 |
| ECLASS 10.0 | 27280402 |
| ECLASS 11.0 | 27280402 |
| ECLASS 12.0 | 27280402 |
| ECLASS 13.0 | 27280402 |
| ECLASS 14.0 | 27280402 |
| ECLASS 15.0 | 27280402 |
| ECLASS 16.0 | 27280402 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC002996 |
| ETIM 7.0 | EC002996 |
| ETIM 8.0 | EC002996 |
| ETIM 9.0 | EC002996 |
| ETIM 10.0 | EC002996 |
| UNSPSC 26.08 | 43211710 |