PRK5B/4X-200-M8.P1

Reflectorfotocel gepolariseerd

Productnummer: 50155632

Verwachte levertijd: 9 werkdagen
Icon Icon Icon Icon
Serie 5B
Werkingsprincipe Reflectie-principe
Bedrijfsbereik 0,04 ... 1,25 m (gegarandeerd bereik), Met reflector TKS 20x40
Bereiklimiet 0,04 ... 1,6 m, Met reflector TKS 20x40
Bereiklimiet (typisch bereik)
Lichtbron LED, Rood
Golflengte 645 nm
Zendsignaalvorm gepulst
LED-groep Vrije groep (volgens EN 62471)
Bluscircuit Kortsluitbeveiliging
Ompoolbeveiliging
Voedingsspanning UB 10 ... 30 V, DC, incl. restdrempel
Restdrempel 0 ... 15 %, van UB
Nullaststroom 0 ... 20 mA
Aantal digitale schakeluitgangen 1 St.
Type Digitale schakeluitgang
Schakelelement Transistor, PNP
Schakelprincipe lichtschakelend
(donkerschakelend door ompoling van UB)
Schakelfrequentie 500 Hz
Aanspreektijd 1 ms
Gereedheidsvertraging 300 ms
Aantal aansluitingen 1 St.
Functie Signaal OUT
Spanningsvoorziening
Type aansluiting Kabel met ronde stekker
Kabellengte 200 mm
Materiaal mantel PVC
Kabelkleur zwart
Aantal aders 3 -draads
Aderdoorsnede 0,14 mm²
Schroefdraadmaat M8
Type male
Materiaal Kunststof
Aantal polen 4 -polig
Afmeting (b x h x l) 11 mm x 32,4 mm x 20 mm
Materiaal behuizing Kunststof
Behuizing kunststof PC-ABS
Materiaal optiekafdekking Kunststof
Nettogewicht 40 g
Kleur behuizing Rood
zwart
Type bevestiging Twee M3-schroefdraadhulzen
via optioneel bevestigingsonderdeel
Aanbevolen aandraaimoment voor bevestiging M3 0,9 N·m
Materiaalverdraagzaamheid ECOLAB
Type weergave LED
Aantal LED's 2 St.
Omgevingstemperatuur bedrijf -40 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur opslag -40 ... 70 °C
Beschermingsgraad IP 67III
Goedkeuringen c UL US
Geldige norm IEC 60947-5-2
Douanetariefnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27270902
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ECLASS 10.0 27270902
ECLASS 11.0 27270902
ECLASS 12.0 27270902
ECLASS 13.0 27270902
ECLASS 14.0 27270902
ECLASS 15.0 27270902
ECLASS 16.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
ETIM 7.0 EC002717
ETIM 8.0 EC002717
ETIM 9.0 EC002717
ETIM 10.0 EC002717
UNSPSC 26.08 39121528
3D-CAD-model - zip
Conformiteitsverklaring CE - pdf
Conformiteitsverklaring UKCA - pdf