BT Wallholder HS65x8

Wandhouder

Productnummer: 50120444

Direct beschikbaar

Geschikt voor productgroep Mobiele codelezers
Geschikt voor HS 65x8
HS 66x8
Mobiele 2D-codelezer serie IT 1900g
Mobiele 2D-codelezer serie IT 1902g
Mobiele 2D-codelezer serie IT 1910
Mobiele 2D-codelezer serie IT 1911i
Mobiele barcodelezer serie IT 1280i
Mobiele barcodelezer serie IT 1450g
Mobiele barcodelezer serie IT 1452g
Bouwvorm hoekig
Afmeting (b x h x l) 99,5 mm x 30 mm x 114 mm
Nettogewicht 47 g
Kleur behuizing grijs
Uitvoering van bevestigingsonderdeel Wandbevestiging
Type bevestiging, installatiezijde Doorgaande bevestiging
Type bevestiging, apparaatzijde voor inschuiven
Materiaal bevestigingsonderdelen Kunststof
Douanetariefnummer 84733080
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ECLASS 16.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 31242100