TFM 05 1625.210
Transponder
| Serie | TFM |
| Geschikt voor | RFM |
| Chip | NXP ICODE SLI |
| Werkfrequentie | 13,56 MHz |
| Geheugengrootte | 256 B |
| Geheugenblok | 64 St. |
| Geheugentype | EEPROM |
| Aantal schrijfcycli | 10 tot de macht 5 |
| Aantal leescycli | Onbeperkt |
| Bouwvorm | Schijf |
| Dikte | 6 mm |
| Buitendiameter | 50 mm |
| Binnendiameter | 5 mm |
| Behuizing kunststof | LCP (Liquid Crystal Polymer) |
| Nettogewicht | 16,9 g |
| Werkstoff Gehäuse | Kunststof |
| Omgevingstemperatuur bedrijf | -25 ... 150 °C |
| Omgevingstemperatuur opslag, beperkt in de tijd | -40 ... +250 °C = 1000 h of 1000 cycli |
| Beschermingsgraad | IP 68 IP 69K |
| Geldige norm | ISO 15693 |
| Douanetariefnummer | 85235200 |
| ECLASS 5.1.4 | 27289200 |
| ECLASS 8.0 | 27289290 |
| ECLASS 9.0 | 27280402 |
| ECLASS 10.0 | 27280402 |
| ECLASS 11.0 | 27280402 |
| ECLASS 12.0 | 27280402 |
| ECLASS 13.0 | 27280402 |
| ECLASS 14.0 | 27280402 |
| ECLASS 15.0 | 27280402 |
| ECLASS 16.0 | 27280402 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC002996 |
| ETIM 7.0 | EC002996 |
| ETIM 8.0 | EC002996 |
| ETIM 9.0 | EC002996 |
| ETIM 10.0 | EC002996 |
| UNSPSC 26.08 | 43211710 |