UDC-1600-S2
Montagezuilen
| Serie | UDC |
| omvat | Bevestigingsset voor vloermontage Klemhouder BT-P40, 2 st. |
| Geschikt voor | Meerstraalsveiligheidsfotocellen MLD 500, MLD 300 Veiligheidslichtschermen MLC 500, MLC 300 |
| Type, kolommen en spiegels | Montagezuilen |
| Functies | Montage en bescherming door lichtschermen en meerstraals-fotocellen instelbaar, 3 richtingen |
| Afmeting (b x h x l) | 160 mm x 1.660 mm x 149 mm |
| Materiaal behuizing | Kunststof Metaal |
| Behuizing metaal | Aluminium |
| Nettogewicht | 6.075 g |
| Kleur behuizing | geel, RAL 1021 |
| Type bevestiging | Montageplaat Vloerbevestiging |
| Mechanische resetfunctie | Ja |
| Kolomhoogte zonder voet | 1.600 mm |
| Montage van toebehoren buiten | aan de zijkant achter |
| Douanetariefnummer | 76042990 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279290 |
| ECLASS 8.0 | 27279290 |
| ECLASS 9.0 | 27279090 |
| ECLASS 10.0 | 27273792 |
| ECLASS 11.0 | 27273792 |
| ECLASS 12.0 | 27273792 |
| ECLASS 13.0 | 27273792 |
| ECLASS 14.0 | 27273792 |
| ECLASS 15.0 | 27273792 |
| ECLASS 16.0 | 27273792 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |
| UNSPSC 26.08 | 31242100 |