TL305-AC.MB1
Signaalzuilelement
| Serie | TL 305-AC |
| Geschikt voor | Signaalzuilen TL 305 Signaalzuilen TL 305-IOL |
| Bouwvorm | L-vorm |
| Materiaal behuizing | RVS |
| Nettogewicht | 49 g |
| Uitvoering van bevestigingsonderdeel | Hoek L-vorm |
| Type bevestiging, installatiezijde | schroefbaar |
| Type bevestiging, apparaatzijde | Doorgaande bevestiging |
| Type bevestigingsonderdeel | star |
| Beenlengte 1 | 62 mm |
| Beenlengte 2 | 58 mm |
| Hoek L-vorm | 90° |
| Douanetariefnummer | 76169990 |
| ECLASS 5.1.4 | 27371234 |
| ECLASS 8.0 | 27371234 |
| ECLASS 9.0 | 27371234 |
| ECLASS 10.0 | 27371234 |
| ECLASS 11.0 | 27371234 |
| ECLASS 12.0 | 27371234 |
| ECLASS 13.0 | 27371234 |
| ECLASS 14.0 | 27371234 |
| ECLASS 15.0 | 27371234 |
| ECLASS 16.0 | 27371234 |
| ETIM 5.0 | EC001259 |
| ETIM 6.0 | EC001259 |
| ETIM 7.0 | EC001259 |
| ETIM 8.0 | EC001259 |
| ETIM 9.0 | EC001259 |
| ETIM 10.0 | EC001259 |
| UNSPSC 26.08 | 32151500 |