UM60-750

Afbuigspiegel

Productnummer: 529607

Direct beschikbaar

Serie UM
Type, kolommen en spiegels Afbuigspiegel aan achterzijde
Afmeting (b x h x l) 25 mm x 68 mm x 820 mm
Nettogewicht 1.500 g
Kleur behuizing geel, RAL 1021
Type bevestiging Draaihouder
Groefmontage
Geschikt voor sensor Veiligheidslichtschermen MLC 500, MLC 300
Veiligheidszonehoogte tot en met 750 mm
Spiegellengte 810 mm
Douanetariefnummer 70099200
ECLASS 5.1.4 27279207
ECLASS 8.0 27279207
ECLASS 9.0 27273605
ECLASS 10.0 27273605
ECLASS 11.0 27273605
ECLASS 12.0 27273605
ECLASS 13.0 27273605
ECLASS 14.0 27273605
ECLASS 15.0 27273605
ECLASS 16.0 27273605
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467
UNSPSC 26.08 31241706
3D-CAD-model - zip