LA-78U
Uitlijnhulp
| Geschikt voor | Veiligheidslichtschermen MLC 500, MLC 300 |
| Lichtbron | Laser, Rood |
| Laserklasse | 2 |
| Afmeting (b x h x l) | 65 mm x 85 mm x 137 mm |
| Materiaal behuizing | Metaal |
| Behuizing metaal | Aluminium |
| Nettogewicht | 300 g |
| Kleur behuizing | zwart |
| Type bevestiging | schroefbaar |
| Douanetariefnummer | 85389099 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279210 |
| ECLASS 8.0 | 27279210 |
| ECLASS 9.0 | 27273607 |
| ECLASS 10.0 | 27273607 |
| ECLASS 11.0 | 27273607 |
| ECLASS 12.0 | 27273607 |
| ECLASS 13.0 | 27273607 |
| ECLASS 14.0 | 27273607 |
| ECLASS 15.0 | 27273607 |
| ECLASS 16.0 | 27273607 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |
| UNSPSC 26.08 | 31242100 |