DB 112 UP.1-20,1500

Ultrasoon sensoren

Productnummer: 50108999

Verwachte levertijd: 16 werkdagen
Serie 112
Natuurkundig principe Ultrasoon
Bedrijfsbereik 0,015 ... 0,03 m (gegarandeerd bereik)
Type aansluiting Kabel met ronde stekker
Kabellengte 1.500 mm
Schroefdraadmaat M8
Materiaal Metaal
Aantal polen 3 -polig
Bouwvorm cilindrisch
Afmeting (Ø x l) 12 mm x 20 mm
Schroefdraadmaat M12 x 1 mm
Materiaal behuizing Metaal
Behuizing metaal Messing vernikkeld
Nettogewicht 30 g
Beschermingsgraad IP 65
Douanetariefnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27272801
ECLASS 8.0 27272801
ECLASS 9.0 27272890
ECLASS 10.0 27272801
ECLASS 11.0 27272801
ECLASS 12.0 27272801
ECLASS 13.0 27272801
ECLASS 14.0 27272801
ECLASS 15.0 27272801
ECLASS 16.0 27272801
ETIM 5.0 EC001847
ETIM 6.0 EC001847
ETIM 7.0 EC001847
ETIM 8.0 EC001847
ETIM 9.0 EC001847
ETIM 10.0 EC001847
UNSPSC 26.08 41111960
3D-CAD-model - zip
EPLAN-macro - edz
Bedieningshandleiding - pdf
Conformiteitsverklaring CE - pdf