MD 7XXP-11-82IO4-K050

Verdeler

Productnummer: 50130601

Direct beschikbaar

Icon Icon Icon Icon
Schakelelement PNP
Somstroom 10 A
Nominale ingangsspanning UN 24 V DC
Type aansluiting Kabel
Functie Verbinding met besturing
Kabellengte 5.000 mm
Aantal aders 11 St.
Kleur mantel grijs
Siliconenvrij Nee
Kabeluitvoering Aansluitkabel (eenzijdig open)
Kabeldiameter (uitwendig) 8,1 mm
Kabellengte 5.000 mm
Materiaal mantel PUR
Geschikt voor kabelrupsen Ja
Verplaatsingssnelheid max. 2 m/s bij 5 m hor. Verplaatsingslengte en max. versnelling van 5 m/s²
Bestendigheid van de buitenmantel hydrolyse- en microbenbestendig, goede olie-, benzine- en chemicaliënbestendigheid volgens VDE 0472 deel 803 test B, vlambestendig volgens UL 1581 VW1 / CSA FT1 / IEC 60332-1, IEC 60332-2-2
Aantal aansluitingen 8 St.
Schroefdraadmaat M12
Aantal polen 4 -polig
Codering A-gecodeerd
Type female
Materiaal Kunststof
Materiaal afdichting O-ring TPU
Materiaal contacten verguld
Bedrijfsstroom per contact 4 A
Bouwvorm hoekig
Afmeting (b x h x l) 50 mm x 32 mm x 90 mm
Materiaal behuizing Kunststof
Nettogewicht 830 g
Aanhaalmoment bout 0,6 N·m
Buigcycli 2.000.000 St.
Buigradius flexibel verlegd, min. min. 12 x kabeldiameter
Type weergave LED
Omgevingstemperatuur bedrijf -5 ... 70 °C
Beschermingsgraad IP65
IP 67
Goedkeuringen c UL US
Douanetariefnummer 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279219
ECLASS 9.0 27440108
ECLASS 10.0 27440108
ECLASS 11.0 27440108
ECLASS 12.0 27440108
ECLASS 13.0 27440108
ECLASS 14.0 27440108
ECLASS 15.0 27440108
ECLASS 16.0 27440108
ETIM 5.0 EC002585
ETIM 6.0 EC002585
ETIM 7.0 EC002585
ETIM 8.0 EC002585
ETIM 9.0 EC002585
ETIM 10.0 EC002585
UNSPSC 26.08 32151900
EPLAN-macro - edz
Conformiteitsverklaring CE - pdf