LBK ISC100E-F
Veiligheidsinterface
| Serie | LBK ISC |
| Type | Controller voor radarsensor |
| Applicatie | Stationaire beveiliging van gevarenzones Stationaire toegangsbeveiliging |
| Functies | Aansluiting van maximaal 6 sensoren Deactivering van sensorgroepen Omschakeling tussen configuraties Start-/herstartblokkering (RES), selecteerbaar Synchronisatie van controller |
| Herstart | automatisch handmatig |
| SILCL | 2, IEC/EN 62061 |
| Performance Level (PL) | d, EN ISO 13849-1 |
| MTTFd | 42 Jaren, EN ISO 13849-1 |
| PFHD | 1,40E-08 per uur |
| Gebruiksduur | 20 Jaren, EN ISO 13849-1 |
| Categorie | 3, EN ISO 13849-1 |
| Bluscircuit | Extern netdeel met geïntegreerde kortsluitbeveiliging Overstroom via geïntegreerde resetbare zekering (max. 5s bij 8A) |
| Voedingsspanning UB | 20 ... 28 V, DC |
| Stroomopname, max. | 1.000 mA, zonder externe belasting |
| Opgenomen vermogen, max. | 5 W |
| Aantal veiligheidsschakeluitgangen (OSSD's) | 4 St. |
| Type | EtherCAT Safety-over-EtherCAT (FSoE), Ethernet |
| Functie | Parametrering |
| Type | USB |
| Aantal aansluitingen | 7 St. |
| Functie | Spanningsvoorziening |
| Type aansluiting | Klem |
| Type klem | Schroefklem |
| Aantal polen | 3 -polig |
| Functie | BUS OUT |
| Type aansluiting | Klem |
| Functie | Signaal IN Signaal OUT |
| Type aansluiting | Klem |
| Functie | Configuratie/parametrering |
| Type aansluiting | USB |
| Functie | Configuratie/parametrering |
| Type aansluiting | RJ45 |
| Functie | EtherCAT FSoE |
| Type aansluiting | RJ45 |
| Functie | EtherCAT FSoE |
| Type aansluiting | RJ45 |
| Afmeting (b x h x l) | 106 mm x 58 mm x 103 mm |
| Materiaal behuizing | Kunststof |
| Nettogewicht | 250 g |
| Kleur behuizing | wit |
| Type bevestiging | DIN-railmontage Klikbevestiging |
| Omgevingstemperatuur bedrijf | -30 ... 60 °C |
| Omgevingstemperatuur opslag | -40 ... 80 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 0 ... 95 % |
| Beschermingsgraad | IP 20II |
| Goedkeuringen | TÜV Süd Italia UL |
| Douanetariefnummer | 85371098 |
| ECLASS 5.1.4 | 27371800 |
| ECLASS 8.0 | 27371819 |
| ECLASS 9.0 | 27243101 |
| ECLASS 10.0 | 27371819 |
| ECLASS 11.0 | 27371819 |
| ECLASS 12.0 | 27371819 |
| ECLASS 13.0 | 27371819 |
| ECLASS 14.0 | 27371819 |
| ECLASS 15.0 | 27371819 |
| ECLASS 16.0 | 27371819 |
| ETIM 5.0 | EC001449 |
| ETIM 6.0 | EC001449 |
| ETIM 7.0 | EC001449 |
| ETIM 8.0 | EC001449 |
| ETIM 9.0 | EC001449 |
| ETIM 10.0 | EC001449 |
| UNSPSC 26.08 | 32151800 |