Base-H IT 1962g
Basisstation
Goedendag, wij staan graag voor u klaar.
Wij helpen u graag snel en ongecompliceerd verder bij het vinden van een voor u geschikt alternatief.
Neem contact met ons op via: Contact
| Type | Basisstation |
| Geschikt voor | Mobiele 2D-codelezer serie IT 1962g |
| Voedingsspanning UB | 4,5 ... 5,5 V, DC |
| Technologie | Laadcontacten |
| Type | PS/2 RS 232 USB |
| Aantal aansluitingen | 3 St. |
| Bluetooth-reikwijdte | Klasse 1 |
| Bluetooth-versie | 4.2 |
| Functie | Configuratie-interface Data-interface Spanningsvoorziening |
| Type aansluiting | RJ41 |
| Functie | Spanningsvoorziening |
| Type aansluiting | Jack stopcontact |
| Type aansluiting | Bluetooth |
| Afmeting (b x h x l) | 74 mm x 78 mm x 211 mm |
| Behuizing kunststof | UL 94-V0 |
| Nettogewicht | 215 g |
| Omgevingstemperatuur bedrijf | 5 ... 35 °C |
| Omgevingstemperatuur opslag | 0 ... 50 °C |
| Valhoogte | 1,8 m |
| Meting ten opzichte van | Betonvloer |
| Beschermingsgraad | IP 41 |
| Douanetariefnummer | 84719000 |
| ECLASS 5.1.4 | 27289200 |
| ECLASS 8.0 | 27289290 |
| ECLASS 9.0 | 27289290 |
| ECLASS 10.0 | 27280192 |
| ECLASS 11.0 | 27280192 |
| ECLASS 12.0 | 27280105 |
| ECLASS 13.0 | 27280105 |
| ECLASS 14.0 | 27280105 |
| ECLASS 15.0 | 27280105 |
| ECLASS 16.0 | 27280105 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC002997 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |
| UNSPSC 26.08 | 43211701 |