KDS U-M8-4A-M8-3A-P1-000
Adapter
| Bedrijfsspanning | max. 50 V AC / 60 V DC |
| Type aansluiting | Ronde stekker |
| Schroefdraadmaat | M8 |
| Type | female |
| Aantal polen | 4 -polig |
| Uitvoering | axiaal |
| Type aansluiting | Ronde stekker |
| Schroefdraadmaat | M8 |
| Type | male |
| Aantal polen | 3 -polig |
| Uitvoering | axiaal |
| Afgeschermd | Nee |
| Sleutelwijdte | 9 mm |
| Nettogewicht | 9 g |
| Materiaal | PUR |
| Beschermingsgraad | IP 67 |
| Douanetariefnummer | 85366990 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
| ECLASS 8.0 | 27440104 |
| ECLASS 9.0 | 27069190 |
| ECLASS 10.0 | 27440106 |
| ECLASS 11.0 | 27440106 |
| ECLASS 12.0 | 27440106 |
| ECLASS 13.0 | 27440106 |
| ECLASS 14.0 | 27440106 |
| ECLASS 15.0 | 27440106 |
| ECLASS 16.0 | 27440106 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC002498 |
| ETIM 7.0 | EC002925 |
| ETIM 8.0 | EC002925 |
| ETIM 9.0 | EC002925 |
| ETIM 10.0 | EC002925 |
| UNSPSC 26.08 | 32151900 |