RDH 142 00 M30

RFID schrijf-/leesapparaat

Productnummer: 50150660

Direct beschikbaar

Icon Icon
Serie RDH 100
Werkfrequentie 13,56 MHz
Functies I/O
Leespoort-besturing
parametreerbare bedrijfsmodi
Schrijf-leesreikwijdte, max. 60 mm
Transponder leesbaar ISO/IEC 14443A/B
ISO/IEC 15693
NFC Typ 2, 5
Voedingsspanning UB 18 ... 36 V, DC
Opgenomen vermogen, max. 1 W
Geheugentoegang Read/Write
Type IO-Link
Aantal aansluitingen 1 St.
Functie I/O
IO-Link
PWR
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Bouwvorm cilindrisch
Afmeting 75 mm
Schroefdraadmaat M30 x 1,5 mm
Materiaal behuizing Kunststof
Messing vernikkeld
Nettogewicht 120 g
Kleur behuizing Rood
zilver
Type bevestiging Bevestigingsschroefdraad
Omgevingstemperatuur bedrijf -32 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur opslag -40 ... 85 °C
Relatieve luchtvochtigheid (niet condenserend) 0 ... 90 %
Beschermingsgraad IP 67III
Goedkeuringen EU
Douanetariefnummer 84719000
ECLASS 5.1.4 27280401
ECLASS 8.0 27280401
ECLASS 9.0 27280401
ECLASS 10.0 27280401
ECLASS 11.0 27280401
ECLASS 12.0 27280401
ECLASS 13.0 27280401
ECLASS 14.0 27280401
ECLASS 15.0 27280401
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC002998
ETIM 7.0 EC002998
ETIM 8.0 EC002998
ETIM 9.0 EC002998
ETIM 10.0 EC002998
3D-CAD-model - zip
EPLAN-macro - edz
IODD - V1.1 - zip
Conformiteitsverklaring CE - pdf
Certificaat - WPC ETA - pdf