ODT5BIL1-2500.3/L6

Afstandstaster achtergrondonderdrukking

Productnummer: 50155331

Direct beschikbaar

Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Serie 5B
Werkingsprincipe Afstandstaster met achtergrondonderdrukking
Type tastsysteem tegen object
Speciale uitvoering 2 onafhankelijke schakeluitgangen
Meetwaarde-uitvoer
zwart-wit-fout -15 ... 30 mm
Bedrijfsbereik 0,03 ... 2,5 m (gegarandeerd bereik)
Instelbereik 20 ... 3.000 mm
Straalverloop gefocust
Lichtbron Laser, infrarood
Golflengte 940 nm
Laserklasse 1, IEC 60825-1:2014 / EN 60825-1:2014+A11:2021
Zendsignaalvorm gepulst
Type lichtvlekgeometrie rond
Fouthoek typisch ± 1,5°
Meetbereik 0 ... 3.000 mm
Resolutie 1,0 mm
Nauwkeurigheid -40 ... 20 mm
Reproduceerbaarheid (1 sigma) 0 ... 12 mm
Meetwaarde-uitvoer via IO-Link
Optisch afstandmeetprincipe Time of flight
Bluscircuit Kortsluitbeveiliging
Ompoolbeveiliging
Transiëntenbeveiliging
Voedingsspanning UB 10 ... 30 V, DC, incl. restdrempel
Restdrempel 0 ... 15 %, van UB
Nullaststroom , 0 ... 30 mA (> 0°C), 0 ... 50 mA (< 0°C)
Aantal digitale schakeluitgangen 2 St.
Type Digitale schakeluitgang
Schakelstroom, max. 100 mA
Schakelelement Transistor, Push-pull
Schakelprincipe IO-Link / lichtschakelend (PNP)/donkerschakelend (NPN)
Schakelelement Transistor, Push-pull
Schakelprincipe lichtschakelend (PNP)/donkerschakelend (NPN)
Schakelfrequentie 50 Hz
Aanspreektijd 10 ms
Gereedheidsvertraging 300 ms
Type IO-Link
COM-modus COM3
Profielen Smart sensor profiel
Min. cycle time COM3 = 0,6 ms
Frametype 2.V
Specificatie V1.1
Device ID 2253
SIO-modus support Ja
Aantal aansluitingen 1 St.
Functie Signaal IN
Signaal OUT
Spanningsvoorziening
Type aansluiting Kabel
Kabellengte 2.000 mm
Materiaal mantel PUR
Kabelkleur zwart
Aantal aders 4 -draads
Aderdoorsnede 0,2 mm²
Afmeting (b x h x l) 11 mm x 32,4 mm x 20 mm
Materiaal behuizing Kunststof
Behuizing kunststof PC-ABS
Materiaal optiekafdekking Kunststof
Nettogewicht 18 g
Kleur behuizing Rood
Type bevestiging Doorgaande bevestiging
via optioneel bevestigingsonderdeel
Aanbevolen aandraaimoment voor bevestiging M3 0,9 N·m
Materiaalverdraagzaamheid ECOLAB
Type weergave LED
Aantal LED's 2 St.
Bedieningselementen Teach-knop
Functie van bedieningselement Licht-/donkeromschakeling
Scanafstandsinstelling
Omgevingstemperatuur bedrijf -30 ... 55 °C
Omgevingstemperatuur opslag -30 ... 70 °C
Ongevoelig voor omgevingslicht 10.000 lx, Zon
Beschermingsgraad IP 67III
Goedkeuringen c UL US
Geldige norm IEC 60947-5-2
Douanetariefnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27270904
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ECLASS 10.0 27270904
ECLASS 11.0 27270904
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ECLASS 15.0 27270903
ECLASS 16.0 27270903
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
ETIM 7.0 EC002719
ETIM 8.0 EC002719
ETIM 9.0 EC002719
ETIM 10.0 EC002719
UNSPSC 26.08 39121528
3D-CAD-model - zip
IODD - V1.1 - zip
Configuratiesoftware - Sensor Studio - zip
Configuratiesoftware - IO-Link Device Collection - zip
Configuratiesoftware - IO-Link USB-Master - zip
Bedieningshandleiding - pdf
Bedieningshandleiding - IO-Link interface description - pdf
Gegevensblad - pdf
Conformiteitsverklaring CE - pdf