NT Base IT 2105i

Voedingsadapter

Productnummer: 50155852

Direct beschikbaar

Type Voedingsadapter
Geschikt voor Mobiele 2D-codelezer serie IT 2105i
Type Stekkernetdeel
Uitgang 5 V DC, 3 A
Ingang 110 240 V AC, 50 ... 60 Hz
Aantal aansluitingen 2 St.
Type aansluiting Stekker: EU, UK, US, AUS (Functie: uitgangsspanning)
Type aansluiting Stekker: 3.45 mm (Functie: uitgangsspanning)
Afmeting (b x h x l) 39 mm x 80 mm x 110 mm
Nettogewicht 215 g
Douanetariefnummer 85444290
ECLASS 5.1.4 27242611
ECLASS 8.0 27242611
ECLASS 9.0 27242611
ECLASS 10.0 27040701
ECLASS 11.0 27040701
ECLASS 12.0 27040701
ECLASS 13.0 27040701
ECLASS 14.0 27040701
ECLASS 15.0 27040701
ECLASS 16.0 27040701
ETIM 5.0 EC002540
ETIM 6.0 EC002540
ETIM 7.0 EC002540
ETIM 8.0 EC002540
ETIM 9.0 EC002540
ETIM 10.0 EC002540
UNSPSC 26.08 39121004