LRS 36/6.10
Lijnprofielsensor
| Serie | 36 |
| omvat | Configuratiesoftware LxSsoft |
| Applicatie | 3D-objectherkenning |
| Speciale uitvoering | Synchronisatie-ingang |
| Lichtbron | Laser, Rood |
| Laserklasse | 2M, IEC/EN 60825-1:2014 |
| Detectiebereik X-as | 150 ... 600 mm |
| Detectiebereik Z-as | 200 ... 800 mm |
| Minimale objectgrootte X-as | 2 ... 3 mm |
| Minimale objectgrootte Z-as | 2 ... 6 mm |
| Voedingsspanning UB | 18 ... 30 V, DC |
| Aantal activeringsingangen | 1 St. |
| Aantal digitale schakelingangen | 5 St. |
| Aantal digitale schakeluitgangen | 6 St. |
| Schakelelement | Transistor, Push-pull |
| Schakelelement | Transistor, Push-pull |
| Schakelelement | Transistor, Push-pull |
| Schakelelement | Transistor, Push-pull |
| Schakelelement | Transistor, Push-pull |
| Schakelelement | Transistor, Push-pull |
| Aanspreektijd | 10 ms |
| Type | Ethernet |
| Aantal aansluitingen | 3 St. |
| Functie | Signaal IN Signaal OUT Spanningsvoorziening |
| Type aansluiting | Ronde stekker |
| Schroefdraadmaat | M12 |
| Type | male |
| Materiaal | Metaal |
| Aantal polen | 8 -polig |
| Codering | A-gecodeerd |
| Functie | Configuratie-interface Data-interface |
| Type aansluiting | Ronde stekker |
| Schroefdraadmaat | M12 |
| Type | female |
| Materiaal | Metaal |
| Aantal polen | 4 -polig |
| Codering | D-gecodeerd |
| Type aansluiting | Ronde stekker |
| Schroefdraadmaat | M12 |
| Type | female |
| Materiaal | Metaal |
| Aantal polen | 8 -polig |
| Codering | A-gecodeerd |
| Afmeting (b x h x l) | 56 mm x 160 mm x 74 mm |
| Materiaal behuizing | Kunststof Metaal |
| Behuizing metaal | Aluminium |
| Materiaal optiekafdekking | Kunststof |
| Nettogewicht | 620 g |
| Omgevingstemperatuur bedrijf | -30 ... 50 °C |
| Omgevingstemperatuur opslag | -30 ... 70 °C |
| Beschermingsgraad | IP 67III |
| Goedkeuringen | c UL US |
| Geldige norm | IEC 60947-5-2 |
| Douanetariefnummer | 90318020 |
| ECLASS 5.1.4 | 27280190 |
| ECLASS 8.0 | 27280190 |
| ECLASS 9.0 | 27280190 |
| ECLASS 10.0 | 27280190 |
| ECLASS 11.0 | 27280190 |
| ECLASS 12.0 | 27280190 |
| ECLASS 13.0 | 27280190 |
| ECLASS 14.0 | 27280190 |
| ECLASS 15.0 | 27280190 |
| ECLASS 16.0 | 27280190 |
| ETIM 5.0 | EC001825 |
| ETIM 6.0 | EC001825 |
| ETIM 7.0 | EC001825 |
| ETIM 8.0 | EC001825 |
| ETIM 9.0 | EC001825 |
| ETIM 10.0 | EC001825 |
| UNSPSC 26.08 | 43211701 |