MLD500-T3L-UDC-1300-S2
Veiligheidssensorset zender
| Serie | MLD-UDC |
| Apparaattype | Zender |
| Speciale uitvoering | Geïntegreerde laser uitrichthulp |
| geïntegreerde laser uitrichthulp | Ja |
| geïntegreerde status-signaallamp | Nee |
| Type | 4, IEC/EN 61496 |
| SIL | 3, IEC 61508, in combinatie met een geschikte testbewakingseenheid, bijv. MSI-TR1B |
| SILCL | 3, IEC/EN 62061, in combinatie met een geschikte testbewakingseenheid, bijv. MSI-TR1B |
| Gebruiksduur | 20 Jaren, EN ISO 13849-1 |
| Categorie | 4, EN ISO 13849 |
| Reikwijdte | 0,5 ... 50 m |
| Aantal stralen | 3 St. |
| Straalafstand | 400 mm |
| Nettogewicht | 9.560 g |
| met montagezuil | Ja |
| Kolomhoogte zonder voet | 1.300 mm |
| Douanetariefnummer | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27272703 |
| ECLASS 8.0 | 27272703 |
| ECLASS 9.0 | 27272703 |
| ECLASS 10.0 | 27272703 |
| ECLASS 11.0 | 27272703 |
| ECLASS 12.0 | 27272703 |
| ECLASS 13.0 | 27272703 |
| ECLASS 14.0 | 27272703 |
| ECLASS 15.0 | 27272703 |
| ECLASS 16.0 | 27272703 |
| ETIM 5.0 | EC001832 |
| ETIM 6.0 | EC001832 |
| ETIM 7.0 | EC001832 |
| ETIM 8.0 | EC001832 |
| ETIM 9.0 | EC001832 |
| ETIM 10.0 | EC001832 |
| UNSPSC 26.08 | 32151804 |