VDB 12B/6N

Dubbele vellencontrole versterker

Productnummer: 50104402

Direct beschikbaar

Icon Icon
Serie 12
Natuurkundig principe Ultrasoon
Applicatie Dubbele vellencontrole
Voedingsspanning UB 18 ... 30 V, DC
Aantal teach-ingangen 1 St.
Type Teach-ingang
Aantal digitale schakeluitgangen 2 St.
Type Digitale schakeluitgang
Schakelelement Transistor, Push-pull
Functie Enkel vel gedetecteerd, resp. ≥ 1 vel
Schakelelement Transistor, Push-pull
Functie Dubbel vel gedetecteerd, resp. ≥ 2 vel
Schakelfrequentie 200 Hz
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Materiaal Metaal
Aantal polen 5 -polig
Bouwvorm hoekig
Afmeting (b x h x l) 84 mm x 37 mm x 98 mm
Materiaal behuizing Metaal
Behuizing metaal Aluminium
Nettogewicht 400 g
Type weergave LED
Bedieningselementen Teach-knop
Omgevingstemperatuur bedrijf 0 ... 50 °C
Beschermingsgraad IP 65III
Goedkeuringen c UL US
Geldige norm IEC 60947-5-2
Douanetariefnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27289200
ECLASS 8.0 27289290
ECLASS 9.0 27272892
ECLASS 10.0 27272892
ECLASS 11.0 27272892
ECLASS 12.0 27272892
ECLASS 13.0 27272892
ECLASS 14.0 27272892
ECLASS 15.0 27272892
ECLASS 16.0 27272892
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 41111960
EPLAN-macro - edz