MC 004K
Klemstuk
| Geschikt voor productgroep | Schakelende sensoren, cilindrisch |
| Geschikt voor | Sensoren met M4-bouwvorm Sensoren uit de serie 204 |
| Binnendiameter | 4 mm |
| Nettogewicht | 5 g |
| Uitvoering van bevestigingsonderdeel | Klemhouder |
| Type bevestiging, installatiezijde | Doorgaande bevestiging |
| Type bevestiging, apparaatzijde | klembaar |
| Type bevestigingsonderdeel | star |
| Materiaal bevestigingsonderdelen | Kunststof, Polyamide (PA 66) |
| Omgevingstemperatuur bedrijf | 0 ... 80 °C |
| Douanetariefnummer | 39174000 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
| ECLASS 8.0 | 27279202 |
| ECLASS 9.0 | 27273701 |
| ECLASS 10.0 | 27273701 |
| ECLASS 11.0 | 27273701 |
| ECLASS 12.0 | 27273701 |
| ECLASS 13.0 | 27273701 |
| ECLASS 14.0 | 27273701 |
| ECLASS 15.0 | 27273701 |
| ECLASS 16.0 | 27273701 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |
| UNSPSC 26.08 | 31242100 |