L250-P41SL-M12B12-KYPB-UCA
Veiligheidsvergrendeling
| Serie | L250 |
| Functies | Vergrendelingsinrichting met vergrendeling volgens EN ISO 14119 (bouwvorm 4) |
| Activeringsmodus van de veiligheidsuitgangen | Veiligheidsuitgangen actief bij gesloten en vergrendelde veiligheidsdeur |
| Werkingsprincipe | Ruststroomprincipe - bedieningselement vergrendeld bij gedeactiveerde elektromagneet |
| SIL | 3, IEC 61508 |
| SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
| Performance Level (PL) | tot en met e, EN ISO 13849-1 |
| MTTFd | 2.254 Jaren, EN ISO 13849-1 |
| PFHD | 1,23E-09 per uur |
| Gebruiksduur | 20 Jaren, EN ISO 13849-1 |
| Categorie | 4, EN ISO 13849 |
| DC | High |
| Coderingsniveau | hoog, EN ISO 14119 |
| Type schakeling | Individuele schakeling Serieschakeling |
| Externe beveiliging voor voedingscircuit | 2 A type Gg (of gelijkwaardig) |
| Voedingsspanning UB | 24 V, DC, -10 ... 10 % |
| Stroomopname, max. | 1.200 mA |
| Aantal veiligheidsschakelingangen | 2 St. |
| Aantal digitale schakelingangen | 3 St. |
| Type | Digitale schakelingang |
| Schakelspanning, typisch | 24 V |
| Spanningstype | DC |
| Stroomopname, typ. | 5 mA |
| Teach-ingang voor bedieningselement | Ja |
| Functie | Activeringsingang elektromagneet IE1 |
| Functie | Activeringsingang elektromagneet IE2 |
| Functie | Programmeeringang I3 / besturingsingang, reset |
| Type | Veiligheidsschakelingang |
| Spanningstype | DC |
| Schakelspanning, typisch | 24 V |
| Stroomopname, typ. | 5 mA |
| Aantal veiligheidsschakeluitgangen (OSSD's) | 2 St. |
| Aantal digitale schakeluitgangen | 2 St. |
| Type | Veiligheidsschakeluitgang OSSD |
| Spanningstype | DC |
| Schakelelement | Transistor, PNP |
| Schakelelement | Transistor, PNP |
| Type | Digitale schakeluitgang |
| Schakelspanning, typisch | 24 V |
| Spanningstype | DC |
| Schakelelement | Transistor, PNP |
| Functie | Meldingsuitgang O3 beveiligingsinrichting gesloten |
| Schakelelement | Transistor, PNP |
| Functie | Meldingsuitgang O4 beveiligingsinrichting vergrendeld |
| Aantal aansluitingen | 1 St. |
| Functie | Contactaansluiting Spanningsvoorziening Verbinding met PLC |
| Type aansluiting | Ronde stekker |
| Schroefdraadmaat | M12 |
| Type | male |
| Materiaal | Metaal |
| Aantal polen | 12 -polig |
| Codering | A-gecodeerd |
| Bouwvorm | hoekig |
| Afmeting (b x h x l) | 40 mm x 191,2 mm x 121,9 mm |
| Materiaal behuizing | Kunststof |
| Nettogewicht | 500 g |
| Kleur behuizing | grijs |
| Type bevestiging | Doorgaande bevestiging |
| Kabelinvoerzijde | van onder |
| Ontgrendelingsinrichting | Hulpontgrendeling met slot Vluchtontgrendelingsknop |
| Schakelaartype | Vergrendelingsinrichting met vergrendeling |
| Naderingssnelheid | 0,001 ... 0,5 m/s |
| Houdtype | elektromagnetisch |
| Houd-bediening | Magneet |
| Houdkracht, max. | 2.100 N |
| Mechanische levensduur | 1.000.000 Bedieningscycli, IEC 60947-5-1 |
| Bedieningsfrequentie, max. | 600 per uur, IEC 60947-5-1 |
| Uittrekkracht, bedieningselement ontgrendeld | 20 N |
| Beveiligde schakelafstand Sao | 2 mm |
| Beveiligde uitschakelafstand Sar | 6 mm (bedieningselement niet vergrendeld) 10 mm (bedieningselement vergrendeld) |
| Nominale schakelafstand Sn | 3 mm |
| Herhalingsnauwkeurigheid | ≤ 10 % Sn |
| Verschilweg | ≤ 20 % Sn |
| Maximale schakelfrequentie | 1 Hz |
| Type weergave | LED |
| Aantal LED's | 5 St. |
| Omgevingstemperatuur bedrijf | -20 ... 50 °C |
| Omgevingstemperatuur opslag | -40 ... 75 °C |
| Beschermingsgraad | IP 67 IP 69K |
| Goedkeuringen | ECOLAB TÜV Süd c UL US |
| Douanetariefnummer | 85369095 |
| ECLASS 5.1.4 | 27272603 |
| ECLASS 8.0 | 27272603 |
| ECLASS 9.0 | 27272603 |
| ECLASS 10.0 | 27272603 |
| ECLASS 11.0 | 27272603 |
| ECLASS 12.0 | 27272603 |
| ECLASS 13.0 | 27272603 |
| ECLASS 14.0 | 27272603 |
| ECLASS 15.0 | 27272603 |
| ECLASS 16.0 | 27272603 |
| ETIM 5.0 | EC002593 |
| ETIM 6.0 | EC002593 |
| ETIM 7.0 | EC002593 |
| ETIM 8.0 | EC002593 |
| ETIM 9.0 | EC002593 |
| ETIM 10.0 | EC002593 |
| UNSPSC 26.08 | 39122205 |